Bezpečnostní indukční senzory pro průmyslové a mobilní aplikace
Robustní úroveň bezpečnosti
Bezpečnostní senzory chrání člověka i stroj. Společnost ifm je doposud jediným dodavatelem, který uvádí na trh bezpečnostní indukční senzory v robustním celokovovém pouzdře s cílem poskytnout maximální spolehlivost i v extrémních podmínkách. Celokovové pouzdro poskytuje optimální ochranu v prostředích s trvalou přítomností vlhkosti. Kromě toho jsou senzory dobře zabezpečeny proti nárazům a vibracím, které jsou obzvláště časté u mobilních strojů. Díky rozšířenému teplotnímu rozsahu od -40 do 85 °C je lze používat v mrazech i letních vedrech a stejně tak uvnitř i venku na vozidlech a strojích.
Aplikace
Typickými aplikacemi pro bezpečnostní senzory mohou být servisní poklopy nebo šachty, kde zajišťují, že se stroj nemůže spustit, dokud není poklop zavřený. U mobilních strojů, jako jsou mobilní jeřáby nebo pracovní plošiny, bezpečnostní senzory často monitorují vysunuté výložníky, aby se zabránilo převrácení vozidla.