- Přehled hladinových senzorů
- Souvislé měření hladiny
- Sanitární aplikace
Hladinové senzory pro sanitární aplikace
Řada senzorů | Hloubky zasunutí | Technologie | Signál | Další informace |
---|---|---|---|---|
![]() LR |
100...2000 mm | Radar s řízenou vlnou | • Převodník • Přepínač • IO-Link |
• Snadná montáž shora • Přizpůsobení délky podle požadovaných měřicích bodů • Provedení pro čištění jinde podle standardů 3A |
![]() PI |
Bez omezení | Hydrostatický tlak | • Převodník • Přepínač • IO-Link |
• Montáž na dno nádrže • Dvojvodičový převodník s displejem |
![]() PG |
Bez omezení | Hydrostatický tlak | • Převodník • Přepínač |
• Montáž na dno nádrže • Ručička / digitální displej |
![]() PM |
Bez omezení | Hydrostatický tlak | • Převodník • IO-Link |
• Montáž na dno nádrže • Dvojvodičový převodník |
![]() LW27 |
Bez omezení | Radar | • Převodník • Přepínač • IO-Link |
• Bezkontaktní princip měření • Rozsah měření 10 m |