- Přehled hladinových senzorů
- Souvislé měření hladiny
- Volně ložené pevné materiály
Hladinové senzory pro volně ložené materiály
Řada senzorů | Měřicí dosah | Technologie | Signál | Další informace |
---|---|---|---|---|
![]() KQ10 |
228 mm s možností napojování |
Kapacitní | • Přepínač • IO-Link |
• Montáž zvenku na nekovové nádrže na držáky nebo nalepením • Na větších nádržích lze jednotky napojovat • Přehledná indikace hladiny sloupcem LED diod |
![]() UGT, UIT |
Až 8 m | Ultrazvukové | • Převodník • Přepínač • IO-Link |
• Přesná detekce hladiny jakéhokoli média • Možnost zjistit aktuální vzdálenost přes rozhraní IO-Link |
![]() O1D |
Až 9,8 m |
Fotoelektrické | • Převodník • Přepínač • IO-Link |
• PMD s měřením doby průletu světla • Bez zkreslení vlivem barvy/úhlu • Zjišťování vzdálenosti/hladiny přes rozhraní IO-Link |
![]() O3D |
Až 8 m | Fotoelektrické 3D | • Převodník • Přepínač • Rozhraní Ethernet pro procesní data |
• PMD s měřením doby průletu světle • Bez zkreslení vlivem barvy/úhlu • Vizuální posouzení vzdálenosti, hladiny nebo objemu |