- Vibrační senzor s technologií IO-Link
- Integrace
Integrace senzorů VVB do stávajících systémů
Snadná integrace díky technologii IO-Link
Díky technologii IO-Link lze ochranu průmyslových strojů integrovat přímo do stávající řídicí platformy. Moduly IO-Link master, které jsou kompatibilní s provozními zařízeními, přenášejí inteligentní data do řídicích jednotek a nadřazených výpočetních systémů. Tato inteligentní data zahrnují skutečné procesní hodnoty, ale také hodnoty parametrů (identifikace měřicích bodů, spínacích bodů, filtrů, přístrojů atd.) a diagnostická data (samočinné testy, provozní hodiny stroje, provozní hodiny senzoru, stav zařízení nebo počítadlo událostí).
Údržba v reálném čase s využitím senzorů VVB a IIoT platformy ifm moneo
IIoT Platforma moneo pro IIoT od společnosti ifm, zvlášť její verze moneo RTM, je výkonný software ke sledování technického stavu, připravený k okamžitému používání. Pomocí systému moneo RTM lze zavést plně přizpůsobené řídicí panely pro komplexní monitorování provozů a prezentaci všech důležitých procesních dat.
V případě poškození je přímo uživateli posláno hlášení alarmu. To umožňuje rychle reagovat a předejít možnému celkovému selhání.
Pomocí doplňku RTM Advanced Vibration Analysis lze záznamy neupravených dat ze senzoru VVB (BLOB), které spouští systém moneo RTM, vizualizovat za požadované období a diagnostikovat prvotní příčinu poškození.
Další příklady integrace
Senzor vibrací
Pro integraci do průmyslových zařízení se spínacími výstupy, které slouží k indikaci nebo jednoduchému řízení
- 2 spínací výstupy (vypínatelné), binární informace (zapnuto, vypnuto)
Hodnoty charakteristik sledovatelné pomocí spínacích výstupů:
- špička zrychlení (a-Peak)
- průměrná rychlost vibrací (v-RMS)
- průměrné zrychlení vibrací (a-RMS)
- koeficient výkyvu
- teplota povrchu
Integrace do sítě pomocí rozhraní IO-Link
Integrace do stávajících systémů:
- řídicích sítí (provozních sběrnic)
- výpočetních sítí (Ethernet)
- cloudových aplikací (Ethernet, MQTT, JSON)
Přenášená data:
- procesní hodnoty (a-Peak, v-RMS,…)
- diagnostické hodnoty (např. stav zařízení, samočinný test, provozní hodiny stroje)
- data událostí (např. historie událostí, počítadlo událostí)
- parametrická data (např. filtrů, spínacích bodů)
Integrace senzorů VVB s rozhraním IO-Link do jednotek PLC
Integrace do jednotky PLC pomocí běžných provozních sběrnic:
- Profinet
- Ethernet/IP
- EtherCAT
- Modbus TCP
Volitelně je možné data přenášet také do libovolného systému SCADA, MES nebo firemního řídicího systému.
Přenášená data:
- stav stroje v podobě stavové hodnoty (= procesní hodnoty)
- výstražné signály
- signály počítadel (výpočet životnosti součástí)
- provozuschopnost stroje na základě vibrací
- neupravená data (BLOB)
Vzdálené monitorování pomocí senzorů VVB a jednotky io-key
- Rychlá integrace na vzdálených místech měření – plug & play od senzoru až po cloud
- Spuštění preventivních opatření na základě centrálního monitorování v cloudu
- Minimální kabeláž a bezdrátová komunikace prostřednictvím mobilní sítě
Monitorování vibrací na telefonu a adaptéru Bluetooth pro IO-Link
- Rychlé a jednoduché uvedení do provozu
- Vizualizace hodnot charakteristik na mobilním zařízení v aplikaci moneo blue
- Nastavení a monitorování parametrů senzoru VVB přímo u stroje v reálném čase