- Vibrační senzor s technologií IO-Link
- Přednosti systému IO-Link
Výhody diagnostiky vibrací pomocí technologie IO-Link
Zvýšení provozuschopnosti stroje, snížení nákladů na údržbu
Technologie IO-Link zjednodušuje nastavení senzorů vibrací a jejich integraci do stávajících řídicích platforem nebo IT systémů vyšší úrovně. Přes běžné nestíněné kabely se procesní, parametrizační a diagnostická data bezztrátově přenášejí v digitální podobě do modulu IO-Link master, odkud se distribuují do nadřazených systémů. Tak lze snadno zvýšit provozuschopnost strojů, snížit náklady na údržbu a servis a dlouhodobě zvyšovat kvalitu strojů a procesu.
Přehled výhod technologie IO-Link:
- snadná integrace do průmyslových ethernetových systémů bez ovládacích skříní a rozsáhlé kabeláže
- plynulý přenos dat o procesech, událostech a diagnostických aspektech
- vzdálený přístup k parametrům senzorů pomocí výpočetní techniky
Včasné zjištění vznikajících poškození komplexním monitorováním frekvencí
Senzor VVB souběžně sleduje hodnoty charakteristik v-RMS, a-RMS, a-peak, koeficient výkyvu a teplota, což jsou všechno důležité indikátory případných závad strojů. Hodnota rychlosti vibrací v-RMS je standardizována normou ISO 10816 a vyjadřuje energii, které je stroj vystaven.
Při poškození ložisek, dření, tření nebo kavitaci vznikají vysokofrekvenční vibrace s velmi malou energií, hlavně v počátečních fázích poškození. Dokud nepřejdou do pokročilejší fáze, jsou mimo rozsah frekvence stanovený normou ISO a neprojeví se v hodnotě v-RMS. V těchto případech jsou užitečné špičková hodnota (a-peak) a efektivní hodnota (a-RMS) zrychlení vibrací, protože se při těchto poškozeních mění brzy, a tak na ně upozorňují.
Podrobná analýza poruch díky shromažďování neupravených dat
Nestačí vám jen hodnoty charakteristik? Potřebujete poškození analyzovat důkladněji?
Pomocí tohoto senzoru můžete získávat neupravené údaje o vibracích v podobě binárního rozsáhlého objektu (BLOB), a to na vyžádání nebo na základě určité události na spínacím výstupu. S těmito daty lze snadno pracovat také vzdáleně pomocí systému IO-Link. Interval zaznamenávání objektu BLOB je 4 sekundy. Po interním zaznamenání systém během několika minut (podle rozhraní – COM2 nebo COM3) přenese data do nadřazených systémů.
Počítadlo provozních hodin stroje
Potřebujete sledovat skutečnou provozní dobu stroje?
Se senzorem VVB vám k tomu stačí okamžik. Monitoruje skutečnou provozní dobu stroje pomocí parametru vibrací v-RMS. Stačí v senzoru nakonfigurovat mezní hodnotu. Když veličina v-RMS překročí tuto mezní hodnotu, sčítá se doba překročení. Navíc se pomocí počítadla sleduje, kolikrát byla mezní hodnota překročena. Pomocí senzoru lze tedy nepřímo zjistit každý provozní cyklus stroje. Senzor může obě hodnoty charakteristik kdykoli odeslat do řídicí jednotky nebo nadřazeného IT systému.