You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. O3M 3D Smart senzor - Přehled
  2. Výběr produktů O3M
  3. Sady

Instalační sady pro kamerové systémy O3M

Sada 3D systému varování před kolizí Sada se vstupním/výstupním modulem

• Robustní systém podpory řidiče pro detekci překážek v cestě

• Včasná detekce odrazných ploch – například osob s bezpečnostními vestami

• Včasné varování před situacemi potenciálně nebezpečnými pro řidiče

• Ideální k modernizaci stávajících strojů

• Rozšiřuje systém kamery tím, že přidává binární a analogové vstupy a výstupy

• Snadné dodatečné osazení do mobilních strojů bez systému sběrnice

• Uživatelsky přívětivé nastavení parametrů nástrojem ifm Vision Assistant

• Včetně propojovacího kabelu CAN a všech potřebných adaptérových kabelů

Přehled výrobků

 

3D systém varování před kolizí pro mobilní stroje

Snadná dodatečná montáž

Systém 3D varování proti kolizím je založen na osvědčených 3D senzorech od ifm. Precizně detekuje překážky a vizualizuje je formou 2D obrazu na monitoru. Díky tomu je řidič informován o spouštěči alarmu a oblasti, která musí být neustále monitorována. Díky výkonným algoritmům je prakticky vyloučeno spuštění s falešným poplachem. Systém se snadno nastavuje prostřednictvím dodávaného provozního displeje, není třeba žádné PC.

Instalační sada je připravena kokamžitému použití

Tato souprava obsahuje všechny komponenty k nastavení plně funkčního systému varování před kolizemi u mobilních strojů (například vysokozdvižný vozík, kolový nakladač, rypadlo, stohovač nebo dopravní vozidlo) během několika málo minut.

Vlastnosti a přednosti

Zamezení nehod

Řidič může mít v některých oblastech nedostatečný výhled kolem stroje, což může vést k nebezpečným situacím. Další riziko nehody vyplývá z časového tlaku nebo únavy obsluhy stroje. Zde přináší nápravu asistenční systém řidiče ifm, který podporuje každodenní práci řidiče.

Aktivní detekce překážek

Aktivní detekce překážek vyvinutá společností ifm monitoruje šest nebezpečných zón kolem vozidla a s dostatečným předstihem varuje řidiče před hrozícími kolizemi. K tomuto účelu je využíván osvědčený a vyzkoušený provozní 3D systém kontroly průběhové doby světla od společnosti ifm, který díky sofistikovanému algoritmu snižuje výskyt falešných alarmů na minimum. Varování se předávají vizuálně, akusticky a v podobě ikon na přiloženém 7" monitoru.

Detekce reflexního oblečení

Díky speciální klasifikaci reflexních materiálů (například reflexní vesty nebo oblečení) lze dát varování před osobami přednost před jinými objekty. Tím se zvyšuje bezpečnost osob.

Sada k dodatečné instalaci v mobilních strojích

Zvláštností je Asistenční systém řidiče je dodáván jako instalační sada připravená ihned k použití. Obsahuje všechny potřebné součásti včetně kabelů a montážního příslušenství. To znamená, že ho lze snadno dodatečně namontovat do všech mobilních strojů se systémovým napětím 24V*.

Snadné nastavení

Po mechanické instalaci systému a propojení kabeláže lze během několika málo minut provést potřebné nastavení (díky barevnému displeji). V intuitivním procesu je třeba nastavit jen několik málo parametrů. Systém je následně připraven k provozu.

Rozšířené funkce

Pro speciální požadavky jsou během nastavení k dispozici rozšířená nastavení pro odborníky. Pro další kontrolky, bzučáky, provoz v pohotovostním režimu nebo signalizaci připravenosti systému jsou k dispozici předem naprogramované vstupy a výstupy.

Vhodné pro robustní aplikace

3D senzory jsou vhodné pro robustní aplikace uvnitř i pod širým nebem. Splňují všechny požadavky nutné pro využití v mobilních strojích, jako jsou vysoká třída ochrany a odolnost vůči vibracím nebo rázům, široký teplotní rozsah za provozu. atd.

* Jestliže máte jiné systémové napětí stroje, obraťte se na naše servisní středisko.

I/O modul pro systém 3D kamery O3M k mobilnímu používání

Snadné rozšíření o další vstupy a výstupy

Systém 3D kamery O3M se ve výchozím stavu dodává s připojením ke sběrnici CAN k integraci do mobilních strojů, ve kterých bývá tato sběrnice často instalována. Na strojích bez sběrnice CAN lze nový modul I/O připojit přiloženým propojovacím kabelem přímo k 3D kameře. Modul rozšiřuje systém tím, že přidává analogové vstupy a výstupy, které pak lze připojit k ovladači bez systému sběrnice.

Intuitivní nastavení parametrů a programování

I/O modul je předem naprogramován a připraven k použití. Snadné nastavení parametrů nebo komplexní logické programování pomocí uživatelsky přívětivého grafického funkčního blokového diagramu v softwaru „Vision Assistant“ umožňuje přizpůsobit modul jednotlivým aplikacím.

Vlastnosti a přednosti

Vstupy a výstupy pro 3D kamerový systém

Modul I/O rozšiřuje systém 3D O3M, který ve výchozím stavu umožňuje pouze jedno připojení ke sběrnici CAN a jedno připojení k síti Ethernet, o další binární a analogové vstupy a výstupy. Celkem poskytuje tento I/O modul 2 analogové vstupy (0...32000mV), 10 binárních vstupů, 1 výstup PWM a 11 binárních výstupů, které jsou všechny předem naprogramované. Sběrnice CAN umožňuje zapojit I/O modul do 3D systému. S modulem se dodává předem smontovaný propojovací kabel a také připojovací kabely vstupů a výstupů.

Nastavení parametrů a vytváření logiky

Nastavení parametrů 3D systému a vytváření logiky se uskutečňuje prostřednictvím softwaru ifm Vision Assistant. I/O modul nevyžaduje žádné programování. Logika je zobrazena v softwaru ifm Vision Assistant graficky určitým typem funkčního blokového diagramu. Může obsahovat jednoduché funkce AND/OR, ale může také zahrnovat aritmetické operace s možnostmi paměti.

Snadná dodatečná montáž

Tento vstupní/výstupní modul je ideální k modernizaci 3D systémů u stávajících mobilních strojů nebo průmyslových provozů, které nemají sběrnici CAN. Stačí připojit vstupy a výstupy modulu k současnému systému a můžete například ovládat generátory zvukových a optických signálů a akční členy. V průmyslových provozech se binární výstupy tohoto vstupního/výstupního modulu využívají k připojení k existující jednotce PLC. To podstatnou měrou zjednodušuje integraci systému 3D kamery.