You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States

Aplikace pro sila

Úspora nákladů snadným propojením aplikací pro sila se systémem AS-i

Moduly AS-i AirBox kombinují v jednom tělese elektronické a pneumatické prvky.
4 kroky snadné instalace:

AS-i AirBox
  1. Vložte žlutý plochý kabel AS-i do dolní části.
  2. Nasaďte horní část.
  3. Vytvořte spojení zavření posuvného zámku.
  4. K přívodu stlačeného vzduchu i připojení akčního členu slouží běžné pneumatické rozvody.
  1. Zasouvací pneumatické rozvody zamezují unikání.

Úspora nákladů nespočívá jen v levnější instalaci a uvedení do provozu, ale také v zamezení zbytečných úniků. V tom pomáhá decentralizovaný provoz modulu AirBox: ventil je hned u akčního členu.

Další výhody:

  • úspory díky možnosti snížit tlak,
  • kratší spínací doby,
  • kratší pneumatické rozvody.

AS-i Safety at Work: nouzové vypínače

Bezpečnostní technologie využívající systém AS-i: jednoduše, intuitivně a flexibilně.

Zařízení k nouzovému zastavení se obvykle zapojují velmi složitě.
Kabely se musí stříhat na potřebnou délku a rozvádět. V koncových pouzdrech nouzových vypínačů se musí před připojením ke kontaktům odizolovat a zakončit dutinkami.

Systémem As-i se náklady na kabeláž a montáž úplně minimalizují. Nouzový vypínač se pomocí propojovacího kabelu M12 jednoduše připojí na plochý kabel, a to propichovací odbočkou umožňující rychlé a spolehlivé spojení.

  • Velmi snadná kabeláž s propichovací technologií
  • Méně dokumentace
  • Přehledné uspořádání
  • Snadné odstraňování problémů

Identifikace a kódování pomocí prvků RFID a AS-Interface

Unikátní kombinace pro řízení výroby

  • Štítek je automaticky přečten při průchodu antény.
  • Všechny aplikace mají vysokou spolehlivost čtení.
  • Brána tvořená hlavou přenáší hodnotu na všechny provozní sběrnice.
  • Certifikace technologie AS-Interface zaručuje kompatibilitu nezávisle na konkrétním výrobci.

Snadné zapojení pro přenos dat a napájení

  • rychlé připojení
  • flexibilní větvení
  • bez stínění
  • nastavení adres, připojení… a hotovo!

Není nutná žádná konfigurace.

Inteligentní propojení procesních ventilů systémem AS-i

AS-Interface – řešení pro potravinářské a procesní aplikace

Běžné zapojení

  • Mnoho svorek
  • Složitá kabeláž
  • Dlouhé pneumatické rozvody
  • Mnoho dokumentace
  • Nepřehlednost

Řízení a zpětné hlášení pomocí systému AS-Interface

  • Přenos dat a napájení pomocí jedné dvojlinky
  • Vybavení pro rychlé připojení
  • Flexibilní větvení, jednoduché a přehledné uspořádání