You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Přednosti systému AS-i
  2. Výběr výrobků

Výběr výrobků

Který přístroj je nejvhodnější pro váš způsob aplikace?

Potřebujete bez komplikací v provozu nebo ovládací skříni shromažďovat velký počet signálů nebo přepínat ventily, světla nebo jiné akční členy?
Potom použijte vstupní a výstupní moduly s mnoha prvky pro snadnou a rychlou instalaci.

Potřebujete přenést další zpracování signálů do systémů vyšších úrovní?
Pomohou Vám AS-Interface mastery.

Používáte bezpečnostní aplikace?
Pak z provedení AS-Interface Safety at Work.

Máte v provozu oblasti s nebezpečím výbuchu?
Potom je pro vás ideální systém AS-Interface pro nebezpečné zóny.

Potřebujete pro systém AS-Interface příslušenství?
Vyberte si z naší nabídky příslušenství pro systém AS-Interface.

  Vstupní a výstupní moduly AS-Interface mastery Safety at Work AS-i pro oblasti s nebezpečím výbuchu Příslušenství AS-i
 
Instalace do ovládací skříně  
Instalace v provozu  
Instalace do pouzdra
Komunikační rozhraní AS-i / IO-Link PROFIBUS, PROFINET, EtherNet,
EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,...
PROFIBUS, PROFINET, EtherNet,
EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,...
AS-i  
Digitální vstupy/výstupy    
Analogové vstupy/výstupy      
Bezpečnostní vstupy/výstupy        
Certifikace        
Funkce ventilů 3/2, 4/2, 5/2, 5/3     3/2, 5/2, 5/3  
Elektrické napájení M8, M12, svorky,
kulaté kabely, ploché kabely
Svorky, kulaté kabely M12, svorky, kulaté kabely, ploché kabely M12, ploché kabely M12, kulaté kabely
Připojení senzorů / akčních členů M8, M12, šroubové svorky, klecové svorky   M12, šroubové svorky, klecové svorky M12 M12, kulaté kabely
Třída ochrany IP20, IP65, IP66, IP67
IP68, IP69 K
IP 20 IP20, IP66, IP67, IP69 K IP50, IP67 IP20, IP65, IP66, IP67
IP68, IP69 K
Režim adresování AS-i / profil jednoduchý uzel / A/B M3 + M4 jednoduchý uzel jednoduchý uzel / A/B -
           
Odvětví Vstupní a výstupní moduly Moduly AS-Interface master Safety at Work AS-i pro oblasti s nebezpečím výbuchu Příslušenství AS-i
Obalový průmysl
Potravinářství
Automobilový průmysl
Obráběcí stroje
Těžařský průmysl
Strojírenství
Ocelářský a železářský průmysl
Logistika
Vodárenství
Mlynářství