- Celokovové indukční senzory
- Aplikace
Aplikace
Těleso | Vlastnosti | Potravinářské a hygienické aplikace | Obráběcí stroje | Ocelářský a automobilový průmysl | Certifikát ATEX | S technologií IO-Link | Pro stísněné prostory |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IxT | Provozní teplota až 100°C | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
IxC | Odolnost proti vnikání chladiv a maziv | ![]() |
![]() |
||||
IxR | Nepřilnavý povrch | ![]() |
|||||
Ix5xxA | Nárazuvzdornost do 4 joule | ![]() |
Potravinářský průmysl
Hygienické provedení tělesa je velmi odolné vůči vnikání látek a vůči vysokým teplotám
V potravinářství je materiál tělesa namáhán nejen prudkými výkyvy teplot, ale také agresivními látkami používanými ke každodennímu čištění.
Odolný materiál celokovových senzorů nerezaví a umožňuje instalaci senzorů i v extrémních podmínkách. Velmi kvalitní nerezová tělesa s třídou ochrany IP 65 až IP 69K jsou ideální pro dlouhodobé používání v prostředí, kde se vyskytují čisticí prostředky a vlhkost. U řady I*T není detekce koncových poloh méně spolehlivá ani při kolísání teplot nebo teplotách až 100 °C.
Krátká tělesa bez minimálních instalačních vzdáleností jsou vhodná do stísněných prostor
Obráběcí stroje
Speciální systém těsnění je spolehlivý pro chladiva a maziva
Součásti obráběcích strojů jsou velmi namáhány oleji a chladivy. Standardní snímače pro celou řadu aplikací nestačí. Pro toto odvětví byla speciálně vyvinuta řada senzorů I*C. Mají trubku se závitem i čelní plochu vyrobenou z kvalitní nerezové oceli (316L). Tento systém těsnění senzorů v kombinaci s vhodnými konektory ecolink zaručuje bezúdržbový provoz např. obráběcích strojů nebo systémů, ve kterých stále působí chladiva nebo maziva.
Závit tělesa |
Elektrické připojení |
Celková délka [mm] | Snímací dosah [mm] / možnost vazební montáže |
Objednací číslo |
---|---|---|---|---|
M12 × 1 | konektor M12 | 60 | 4 | IFC277 |
M12 × 1 | 2m kabel | 40 | 4 | IFC278 |
M18 × 1 | konektor M12 | 60 | 7 | IGC260 |
M18 × 1 | 2m kabel | 40 | 8 | IGC261 |
M30 × 1,5 | konektor M12 | 45 | 12 | IIC236 |
M30 × 1,5 | 2m kabel | 65 | 15 | IIC237 |
Ocelářský a automobilový průmysl
Ideální pro svařovací aplikace
V ocelářském a automobilovém průmyslu působí okuje ze svařování nejen na snímací plochu senzoru, ale i na jeho pouzdro se závitem. K zajištění spolehlivého provozu je ideální celokovové provedení s nepřilnavým povrchem a odolná snímací plocha.
Robustní provedení z nerezové oceli navíc optimálně chrání před abrazivními částicemi, které vznikají při obrábění. Díky nové technologii jsou výkonné senzory pro náročné podmínky odolné také vůči magnetickým polím. Fungují absolutně spolehlivě dokonce i v bezprostřední blízkosti elektrických brzd.
Závit tělesa |
Elektrické připojení |
Celková délka [mm] | Snímací dosah [mm] / možnost vazební montáže |
Objednací číslo |
---|---|---|---|---|
M12 × 1 | konektor M12 | 45 | 4 | IFR207 |
M12 × 1 | 2m kabel | 40 | 4 | IFR212 |
M18 × 1 | konektor M12 | 45 | 8 | IGR207 |
M18 × 1 | 2m kabel | 40 | 8 | IGR212 |
M30 × 1,5 | konektor M12 | 50 | 15 | IIR207 |
M30 × 1,5 | 2m kabel | 45 | 15 | IIR212 |
Nebezpečné prostory
Mnoho mezinárodních certifikátů pro použití v prostředí s výskytem prachu nebo nebezpečných plynů. Senzory kategorií 3G/3D nebo 2D lze připojit přímo k řízení systému. Pouzdra, jejich součásti a odpovídající konektory řady EVCxxA byly testovány s nárazovou energií 4 joule.
S technologií IO-Link
Spolehlivé měření vzdálenosti s milimetrovou přesností díky technologii IO-Link
Tato technologie měřicích senzorů umožňuje nepřetržitě monitorovat vzdálenost cílových objektů. Jakákoli změna mechanické vzdálenosti je okamžitě zjištěna, takže ji lze preventivně opravit, a tak omezit případné prostoje. Inteligentní profil senzorů nabízí různé možnosti nastavení. Je možné nakonfigurovat spínací body a funkce výstupů. Už není nutné skladovat různé typy senzorů, protože jakékoli potřebné nastavení lze zadat přes rozhraní IO-Link.