• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Stručný přehled nejdůležitějších výhod:

  • Odolnost vůči otřesům, vibracím a nárazům až do 1 joule nebo do 4 joule v případě provedení ATEX
  • Velká odolnost proti pronikání chladiv, maziv a agresivních čisticích prostředků díky třídě ochrany IP 65 až IP 69K
  • Vhodné pro náročné podmínky v potravinářství díky odolnosti vůči teplotním šokům a velmi kvalitnímu nerezovému tělesu
  • Měřicí senzory IO-Link s přesnými hodnotami vzdálenosti a možností cílené údržby
  • Provedení s nepřilnavým povrchem proti ulpívání svařovací strusky
  • Krátké tělo a možnost montáže bez minimálních volných prostor ve stísněných podmínkách

Bezúdržbové a velmi spolehlivé i za extrémních podmínek

Celokovové senzory se používají všude, kde aplikace vyžaduje speciální mechanické vlastnosti. Celokovové senzory ifm vyhoví jakýmkoli požadavkům na bezúdržbový provoz, ať už se jedná o otřesy, vibrace nebo nárazy až do 1 joulu ve standardním provedení nebo do 4 joulů u provedení ATEX. Vazební chráněná montáž a větší spínací vzdálenosti zajišťují spolehlivou detekci s dostatečnou provozní rezervou.