You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Senzory proudění
  2. Produkty – novinky
  3. SM Foodmag
  4. Výkon senzoru SM Foodmag

Výkon senzoru SM Foodmag

Elektromagnetický průtokoměr SM Foodmag je spolehlivý senzor průtoku s přesností ±0,5 % připravený ihned k použití. Odpovídající rozsahy přesnosti naleznete v kalkulačce:

Příklady výpočtů přesnosti a spolehlivosti

Většina průtokoměrů od společnosti ifm používá dvoudílný výpočet přesnosti na základě naměřeného průtoku (MW) a koncové hodnoty rozsahu měření (MEW). Senzor SM Foodmag však místo koncové hodnoty rozsahu měření používá posun rychlosti. Přesnost senzoru SMF420 je například specifikována takto:

± (0,5 % MW + 1,5 mm/s)
1,5 mm/s v potrubí o vnitřním průměru 47 mm = 2602,4 mm3/s = 0,16 l/min
Pro MW = 500 l/min je přesnost = ± (0,005*500 + 0,16) = +/- 2,66 l/min

Výpočet opakovatelnosti není konzistentní pro celý rozsah měření průtoku u daného zařízení, ale lze jej vypočítat pro každou měřenou hodnotu. Například opakovatelnost senzoru SMF420 při průtoku 500 l/min (MW) je specifikována takto:

± (0,1 % MW)
Opakovatelnost = +/- (0,001*500) = +/- 0,5 l/min