You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Senzory proudění
  2. Produkty – novinky
  3. Senzor proudění Vortex řady SV

Senzor proudění Vortex pro průmyslová prostředí

Senzory proudění Vortex řady SV fungují na principu vírového měření.

Senzory představují cenově výhodné řešení pro širokou škálu průmyslových aplikací. Potěší vás nejen cena, ale i výkon. Senzory vás ohromí vysokou přesností měření a díky vysoké odolnosti odolávají i náročným procesním podmínkám.

Výhody senzoru Vortex

Funkčnost v široké škále aplikací na bázi vody
Princip vírového měření je ideální pro aplikace pracující s ultrapure voda, vodou ředitelná média a glykolová média, protože senzor není ovlivněn vodivostí média. Senzory jsou vhodným řešením pro monitorování chladicího výkonu v chladicích systémech, v systémech zásobování pitnou vodou a v řadě dalších aplikací.
Detekce průtoku a teploty pomocí jednoho senzoru
Kromě aktuálního průtoku detekují senzory také teplotu média. Díky integrovanému měření teploty není potřeba žádný další měřicí bod v systému.
Cenově výhodné a přesné řešení
Cenově výhodné senzory proudění Vortex měří objemový průtok v široké škále průmyslových aplikací s přesností +/-2 %. Lze tak např. přesně monitorovat a řídit zásobování vodou v halách, kde se pěstují rostliny.
Pouzdro odolné vůči drsným průmyslovým podmínkám
Senzory s pouzdrem z nerezové oceli i senzory v celoplastovém provedení vždy odolají drsnému prostředí. Upravená celoplastová verze zaujme vysokou tlakovou odolností (16 barů/až 90 °C) a teplotní odolností (až 125 °C).
Připojení k systému přes IO-Link nebo analogově
Obě řady zařízení pokrývají širokou škálu systémových připojení. Zatímco verze s displejem má kromě IO-Link také frekvenční a duální analogové varianty (100...1000 Hz, 2 × 4...20 mA), celoplastovou verzi lze použít také jako čistý převodník (4...20 mA) prostřednictvím dvouvodičové technologie. Kromě toho umožňuje senzor detekci a analýzu signálu PT1000.

Příklady použití senzoru Vortex

Senzory Vortex spolehlivě měří průtok vody ultrapure voda, vodou ředitelná média a glykolová média. Nejenže lze zajistit chladicí výkon v případě aplikací s chladicí vodou, ale lze také přesně regulovat správné množství vody pro pěstování rostlin v interiérech. Uvedené příklady použití umožňují nahlédnout do aplikací, které jsme pro naše zákazníky již řešili.

➜ Přejít na příklady použití

Systémové připojení senzorů Vortex

Přehled výrobků

Řada zobrazovacích zařízení SV a IO-Link

  • Vizualizace procesních a spínacích hodnot pomocí displeje TFT a LED diod
  • Robustní a kompaktní pouzdro z nerezové oceli s krytím IP65 a IP67
  • Průběžné monitorování průtoku a teploty prostřednictvím IO-Link (k dispozici jsou verze se dvěma analogovými výstupy v rozsahu 4...20 mA)
  • Otočné řadové šroubení pro rychlou a snadnou integraci

Celoplastové přístroje řady SV s analogovými výstupními signály a signály PT1000

  • Detekuje ultrapure vodu, vodné média a glykolové roztoky (35%)
  • Jednodílná konstrukce odolává vysokému tlaku a procesním teplotám
  • Bytelný a robustní díky plastu odolnému proti hydrolýze
  • Dvouvodičová technologie pro použití pouze coby převodníku
  • Verze zařízení se schválením pro použití v pitné vodě

Často kladené dotazy k senzorům proudění Vortex