You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Senzory proudění
  2. Produkty – novinky
  3. Senzor proudění Vortex řady SV
  4. Příklady použití

Příklady použití senzorů Vortex

Senzory Vortex spolehlivě měří průtok vody a médií na bázi vody. Nejenže lze zajistit chladicí výkon v případě aplikací s chladicí vodou, ale lze také přesně regulovat správné množství vody pro pěstování rostlin v interiérech. Tyto příklady použití umožňují nahlédnout do aplikací, které jsme pro naše zákazníky již řešili.

Obsah

Monitorování průtoku – zajištění chlazení

S více než 135 lety zkušeností ve sklářském odvětví nabízí společnost HORN Glass Industries AG svým zákazníkům po celém světě řešení na míru pro všechny aspekty výroby skla, včetně pecí, v nichž se sklo zahřívá pomocí molybdenových elektrod. Jeden chladicí okruh na každou elektrodu zabraňuje poškození držáků elektrod v důsledku přehřátí. To může mimo jiné vést k výpadkům výroby nebo ke snížení kvality. V regulační stanici průtoku, ze které vycházejí jednotlivé chladicí okruhy, monitoruje senzor proudění Vortex řady SV průtok a teplotu chladicí vody. V kombinaci s dalším termočlánkem v držáku elektrody lze tímto způsobem nepřetržitě monitorovat a zaznamenávat ochlazování držáku.

Monitorování chladicího výkonu a prevence poškození

Společnost SCHOTT AG je mezinárodní technologická skupina specializující se na výrobu speciálního skla a sklokeramiky. K výrobě speciálního skla a sklokeramiky je zapotřebí tavicího procesu o teplotě až 1700 °C. Potřebná tepelná energie se do tavicí nádrže přivádí prostřednictvím vodou chlazených prvků. Nepřetržité chlazení těchto prvků je nesmírně důležité, protože závada v systému chladicí vody může zařízení vážně poškodit.

Pomocí teplotního senzoru na přívodu do chladicího systému a senzoru proudění Vortex řady SV s integrovaným měřením teploty ve zpětném potrubí lze trvale monitorovat chladicí výkon pomocí výpočtu ztrátového výkonu a zajistit tak funkčnost zařízení. Díky integrovanému měření teploty není potřeba pro měření teploty další měřicí bod. Řada senzorů SV je spolehlivým řešením pro aplikace s chladicí vodou, protože lze tyto senzory použít jak v nových zařízeních s demineralizovanou vodou, tak ve stávajících zařízeních s černým ocelovým potrubím nebo v otevřených chladicích okruzích. Měření není ovlivněno různou úrovní kvality chladicí vody.

Kontrola kanálů pro regulaci teploty při procesu vstřikování a v rámci zajištění kvality

Společnost E.Braun vyrábí vysoce kvalitní produkty pro regulaci teploty a chladicí techniku. Správná regulace teploty je v procesu vstřikování klíčová mimo jiné proto, aby byla dlouhodobě zaručena požadovaná kvalita hotového výrobku. V kanálech pro regulaci teploty se však časem mohou usazovat nečistoty a vodní kámen. Kromě toho kanály obsahují zbytkovou vlhkost a ta působí i v době, kdy výroba stojí, což podporuje vznik koroze. Kvůli výslednému zúženému průřezu kanálů se může stát, že nebude dosaženo žádoucího výkonu regulace teploty. To vede k problémům v rámci zajištění kvality zpracovávaného výrobku.

Nový testovací přístroj od společnosti E.Braun tento problém řeší. Před každým použitím nejprve dojde ke kontrole stavu kanálů prostřednictvím měření průtoku a tlaku, aby se zajistila detekce případných usazenin a netěsnosti. Za druhé se kanály po použití vyfoukají do sucha, aby se zabránilo vzniku koroze.

Optimální odvod tepla s minimální spotřebou energie

Společnost ALMiG je jedním z předních dodavatelů systémů v oblasti technologie stlačeného vzduchu a nabízí svým zákazníkům jak vysoce kvalitní řešení na míru, tak komplexní služby. V souladu se zásadami hospodárnosti a udržitelnosti jsou kompresory předmětem neustálého vývoje a zdokonalování s cílem snížit spotřebu energie a dosáhnout vyšší úrovně účinnosti. Senzor Vortex řady SV se používá na zkušebním zařízení pro šroubové kompresory se vstřikováním vody ke stanovení objemového průtoku ve vnitřním vodním okruhu. Na základě průtoku a bodů měření teploty lze dosáhnout energetické rovnováhy, která maximalizuje účinnost zařízení. V tomto konkrétním případě maximální účinnost znamená, že během stlačování vzduchu je kompresní teplo odváděno s co nejmenším příkonem energie pomocí vodního okruhu.

Účinnější úprava vody

Společnost EnviroFALK GmbH již více než 30 let navrhuje, vyrábí a prodává systémy čisté a ultračisté vody pro celou řadu průmyslových odvětví po celém světě. Dodávaná měkká voda se v těchto zařízeních upravuje v různých krocích, aby vznikla ultračistá voda.
Kromě částečně demineralizované vody, tj. permeátu, vzniká při filtraci také koncentrát. Určitý podíl tohoto koncentrátu se vrací zpět do procesu filtrace a na filtrační membránu. Tím je zajištěno minimální přeplnění a zároveň se zvyšuje účinnost zařízení. Senzory proudění Vortex řady SV následně detekují a přenáší celkové množství koncentrátu, takže řízení přítoku lze vždy přesně kontrolovat.