- Identifikační systémy RFID
- HF systém 13,56 MHz
HF systém 13,56 MHz (CANopen / CAN J1939)
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/rfid/ifm-rfid-hf-system-13-56-mhz-stage.jpg?v=-318568595)
Identifikace v mobilních strojích.
Rozhraní:
CANopen / CAN J1939
Integrované:
Anténa, systém a rozhraní CANopen / CAN J1939 v jednom kompaktním pouzdře M18 nebo M30.
Necitlivý:
Rozšířený teplotní rozsah -40...85 °C.
Schválený:
Certifikát typu E1.
Robustní:
Optimalizované pro venkovní použití IP 67 a IP 69K, odolnost vůči rázům podle EN60068-2-27, odolnost vůči vibracím podle EN60068-2-64.
Kompatibilní:
Protokol CANopen nebo J1939 optimalizovaný pro použití s řídícími jednotkami ifm ecomatmobile.
Kompaktní jednotka RFID vhodná pro mobilní použití.
Odolná kompaktní RFID jednotka s rozhraním CANopen nebo CAN J1939 byla vyvinuta pro úlohy identifikace na zemědělských strojích, komunálních vozidlech a stavebních strojích.
Jednotka automaticky detekuje různé druhy příslušenství a konfiguruje odpovídající nastavení v kontroleru.
Automatická identifikace zjednodušuje vytvoření uživatelsky specifického nastavení. Informace o intervalech údržby a době provozu lze automaticky vygenerovat a uložit, jelikož řídící jednotka automaticky detekuje kdy a jak dlouho běží dané nastavení stroje. Prostoje jsou minimalizovány, produktivita zvýšena.
Identifikace součástek a nástrojů. To umožňuje detekci a vyhodnocení doby provozu a intervalů údržby.
Kontrola úplnosti:
Detekce přítomnosti různých nástrojů na odpovídajícím příslušenství.
Detekce různých typů součástek. Automatické nastavení parametrů aplikace v řídící jednotce a na provozním zařízení.