• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Identifikační systémy RFID
  2. UHF systém 865 do 928 MHz

UHF systém 865 do 928 MHz

Identifikace ve výrobě a logistice. Dlouhé dosahy, velké množství tagů.

Rozhraní
Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP

Flexibilní:
Antény s ultra krátkým, krátkým, středním a dlouhým dosahem pro každou aplikaci.

Jednoduché:
Vyhodnocovací jednotky UHF pro čtyři externí antény.

Integrace:
Rozhraní Ethernet TCP/IP a Ethernet IP pro nastavení parametrů a přenos dat.

Robustní:
Krytí IP 65 / IP 67 odpovídá požadavkům náročného průmyslového prostředí.

Vyhodnocovací jednotky UHF.
Jako součásti systémové platformy UHF jsou UHF vyhodnocovací jednotky DTE830 a DTE930 v souladu s rozhraním UHF v Evropě, resp. USA. Nastavení profilů odpovídajících dané zemi umožňuje použití jednotek v mnoha různých zemích.

Antény s velmi krátkým a krátkým dosahem.
Tyto antény se vyznačují krátkým dosahem. Pro dosažení vysoké selektivity se používají antény v nejmenším možném provedení, jelikož zvládají čtení na krátkou vzdálenost.

Antény středního dosahu.
Díky menším rozměrům se anténa se středním dosahem používá pro aplikace v blízkém / dalekém poli s čtecím dosahem do 2 m.

Antény dlouhého dosahu.
Díky úhlu otevření 30° byly tyto antény vyvinuty pro použití na dlouhou vzdálenost, kde jsou potřeba dlouhé čtecí dosahy do 10 m.

Různé vyhodnocovací jednotky.

DTE830 / 930:
Vyhodnocovací jednotky UHF pro externí antény s krátkým a středním dosahem. S digitálními vstupy / výstupy a rozhraním Ethernet.

DTE820:
Vyhodnocovací jednotky UHF s integrovanou anténou a PoE (Power over Ethernet).

RFID v aplikaci
Systémová platforma UHF od ifm se používá ve výrobě, intralogistice a dopravníkové technice díky specifickým anténám. Zboží, jako jsou balíky nebo palety mohou být identifikovány bezdotykově.

Systém UHF RFID je optimalizovaný pro aplikace ve výrobě a řízení toku materiálu, řízení majetku a dodavatelského řetězce, stejně jako track & trace.

Až do 20 cm: ANT805 / ANT810.
Antény (velmi) krátkého dosahu pro selektivní detekci jednotlivých produktů na krátkou vzdálenost.

Až do 2 m: ANT820.
Antény středního dosahu pro spolehlivou detekci velkých součástek, např. na pásovém dopravníku.

Až do 10 m: ANT860.
Anténa dlouhého dosahu pro současnou detekci velkého množství, např. krabice na paletách při průchodu bránou.

RFID systém DTE - UHF systém 865 do 928 MHz

RFID UHF Přehled