Jediná spínací vzdálenost pro všechny kovy
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/k-1-ein-schaltabstand-fur-alle-metalle/kplus_stage.jpg?v=-515563647)
Indukční senzory Kplus mají jeden standardní snímací dosah pro všechny druhy kovů. U běžných senzorů se snímací dosah při různých materiálech výrazně zmenšuje, senzory Kplus mají konstantní snímací dosah dokonce i při detekci hliníku. Díky kompaktní velikosti se vejdou do velmi stísněných prostor. Technologie senzoru odolná vůči elektromagnetickým polím zamezuje chybné spínání.
Přehled výhod
- Konstantní Standardní snímací dosah pro kovy od železa až po hliník
- Odolnost proti rušení: Technologie senzoru odolná vůči elektromagnetickým polím zamezuje chybné spínání
- Prostorově úsporné: Malé a prostorově úsporné provedení
- Univerzální: Velký teplotní rozsah -40 až 85°C
- Nepřilnavé: Povrchová úprava zabraňující přilnutí okují při svařování
- Rychlost: Rychlé změny spínacích stavů díky vysokým spínacím frekvencím
- Vysoké krytí: Odolnost vůči vnikání látek díky vysoké třídě ochrany – až IP 68/69K
Jsou využitelné pro všechny druhy aplikací
Výkonné modely senzorů Kplus jsou navíc díky nové technologii odolné vůči elektromagnetickým polím. Fungují absolutně spolehlivě dokonce i v bezprostřední blízkosti elektrických brzd. Velký teplotní rozsah od -40 do 85 °C umožňuje univerzální použití a vysoká třída ochrany IP 68/69K zajišťuje stálou spolehlivost. Odolné pouzdro u provedení z nerezové oceli je vhodné pro aplikace s výskytem oleje a chladiv. Celkem shrnuto, jedná se o indukční senzory, která průmyslová automatizace již dlouho potřebovala.
Materiál | Standardní senzor | Senzor Kplus |
---|---|---|
Ocel | 1 | 1 |
nerezová ocel | 0,7 | 1 |
mosaz | 0,5 | 1 |
hliník | 0,4 | 1 |
měď | 0,3 | 1 |
Výpočet snímacího dosahu = korekční koeficient * jmenovitý snímací dosah