- Senzory Kplus
- Vyberte své odvětví
Přínos senzorů Kplus pro váš obor a aplikace
Obráběcí stroje, zpracování kovů
- Vysoká spolehlivost v mokrém prostředí a při výskytu olejů díky krytí IP68/69K, a to i při extrémním kolísání teploty od -40°C do 85°C, např. při používání chladiv.
- Obrobky jsou detekovány ve stejném snímacím dosahu bez ohledu na použitý kov.
- Malé, prostorově úsporné provedení
Mobilní stroje
- Vysoká spolehlivost v mokrém prostředí a při výskytu olejů díky krytí IP68/69K, a to i při extrémním kolísání teploty od -40°C do 85°C, např. při používání mobilních strojů za různého počasí v létě nebo v zimě.
- Odolnost vůči otřesům a vibracím, např. vibracím motoru nebo otřesům na nerovnostech v terénu nebo na pracovišti mobilního stroje
Potravinářské a hygienické aplikace
- Vysoká spolehlivost v mokrém prostředí a při výskytu olejů díky krytí IP68/69K, a to i při extrémním kolísání teploty od -40°C do 85°C, např. při vysokotlakém čištění
- Vysoké spínací frekvence umožňují rychlou detekci, např. detekci mnoha malých kovových háků na drůbežích jatkách
- Elektronika senzoru odolná vůči rušení chrání před negativními vnějšími vlivy, např. z vadných, zastaralých nebo neuzemněných zařízení
Lyofilizační zařízení a šokové mrazírny
- Odolnost vůči elektromagnetickým polím, a to i extrémně kolísajícím
- Vysoká spolehlivost i při extrémním a prudkém kolísání teploty od -40°C do 85°C
Hlubokomrazicí zařízení
- Odolnost vůči chybnému spínání při nízkých teplotách a vnějším vlivům, např. z osvětlovacích systémů
Svařovací roboty pro surové karoserie
- Přístroje mohou mít také nepřilnavý povrch, na kterém neulpívá struska při svařování
- Technologie senzoru odolná vůči rušení a elektromagnetickým polím zamezuje, aby vlivem svařování docházelo k poruchám
- Vysoké teploty v těsné blízkosti svařování nemají žádný negativní vliv