• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Profiler
  2. Aplikace

Aplikace

Třídění a orientace

Monitorování, zda byl namontován správný kovový kroužek ve svislé poloze

PMD Profiler se používá například v automobilovém průmyslu, kde jsou rozdíly mezi správně a nesprávně zvoleným kroužkem minimální. Vytvoří profil obou dílů a poskytne příslušnou hodnotu mezi referenčním a aktuálním objektem. Pokud se tato hodnota nachází mimo prahovou hodnotu (například 85 %), kterou je možné libovolně vybrat, je identifikován špatný díl, který může být vyřazen.

V této aplikaci existuje pouze malý rozdíl ve výšce, což je pro 1D senzory velice náročné. Ani s kamerovými systémy nelze aplikaci snadno vyřešit z důvodu nízkého kontrastu, k němuž dále přispívá nedostatečné osvětlení. Navíc by byly zapotřebí nákladné externí zdroje světla, které při použití PMD Profileru nejsou zapotřebí. Při použití PMD Profileru stačí ke zjištění, zda je přítomen správný díl a zda má správnou orientaci, pouze jeden přístroj. Při použití patentovaného systému PMD Profiler se dvěma zelenými značkami na červené laserové lince lze také nastavit oblast (Region of Interest, ROI), tak aby se zkoumání senzorem soustředilo pouze na ni, t.j. na výšku okrajů kroužků.

Kontrola správného opracování

Rozlišení obrysů ozubeného kola u neopracované a opracované součásti

V této aplikaci je úkolem rozpoznat, zda již byl díl opracován, tj. zda je již přítomen obrys ozubeného kola, nebo zda se stále jedná o plochý povrch. Taková aplikace prakticky nemůže být vyřešena pomocí 1D senzoru, PMD Profiler však spolehlivě rozpozná profil dílů a dokáže s vysokou přesností detekovat změny obrysu. V případě řešení s kamerovým systémem by bylo nutné rozdíly v kontrastu zvýraznit odstíněním a externím osvětlením, což by představovalo další výdaje a náklady.

Kontrola mezer

Kontrola zapadnutí propojeného upínacího systému

PMD Profiler zjišťuje, zda je upínací prvek zcela zajištěn. Dokáže tak rozpoznat mezery, které znamenají nedostatečné zajištění, a zabránit tak vyřazení produktu nebo – pokud by závada nebyla odhalena – závadám u zákazníka. ROI zde může pomoci zvětšit rozdíl mezi příslušnou hodnotou u vyhovujícího a nevyhovujícího dílu, aby bylo možné tyto díly jasně rozlišit.

Měření hloubky

Kontrola utažení šroubu

V této aplikaci je třeba sledovat správné utažení šroubů. S 1D systémem je to prakticky nemožné, protože jeho bodové světlo se dokáže zaměřit pouze na jednu ze dvou pozic, tj. zcela utaženo versus částečně utaženo. U kamerových systémů by byla instalace v porovnání s rychlým nastavením systému PMD Profiler velice náročná při dosažení stejné přesnosti. Díky tomuto přesnému měření hloubky lze PMD Profiler používat v řadě aplikací, například při detekci laserového označování nebo roztřepení dopravních pásů.