• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Vibrace
  2. Produktové platformy
  3. Monitorování jednoho bodu

Monitorování jednoho bodu

Jendoduché spínače a převodníky – řady VK a VT

Vibrační spínače a převodníky umožňují snadnou integraci.

  • Akcelerometr a vyhodnocovací elektronika v jednom pouzdru.
  • Rychlost vibrací (v-RMS) podle normy ISO 10816, frekvenční rozsah 10...1000 Hz.
  • Toto je jedna z nejsnadnějších metod monitorování celkových vibrací typického průmyslového strojního vybavení.

Do pásma 10...1000 Hz spadá většina průmyslových strojů s otáčkami motorů 600...3000 ot/min. Detekce poškození v raném stádiu zvyšuje dostupnost stroje a předchází sekundárnímu poškození.

Díky převodníkům lze sledovat trend technického stavu zařízení v průběhu času.

Monitorování signálu 4...20 mA z převodníku umožňuje detekovat rostoucí hladiny vibrací dříve, než dosáhnou meze varování nebo alarmu.

Řady VK a VT mají pracovní rozsah v-RMS up až 50 mm/s. Řada VT dosahuje úrovně krytí IP 69 K k použití v náročných prostředích v aplikacích charakteristických vysokými a / nebo nízkými teplotami, oplachem, ve venkovním prostředí, v agresivním prostředí a v dalších náročných podmínkách.

Tyto výrobky detekují zvýšení vibrací způsobené závadami, jako jsou například:

  • nevývaha
  • nesouosost
  • uvolnění