- Vibrace
- Produktové platformy
- Monitorování několika bodů
Monitorování několika bodů
Vícebodové, inteligentní samostatné senzory vibrací – řada VN
Řada VN společnosti ifm nabízí vyšší flexibilitu než jednoduché přepínače a převodníky.
- Měří celkové vibrace stroje s konfigurovatelným frekvenčním rozsahem až do 6 000 Hz.
- VNB211 je výkonnější než jednoduché spínače a převodníky.
- Poskytuje dvě naměřené hodnoty vibrací a historii trendů na základní desce jednotky.
Dva měřící kanály
Senzory VK a VT měří pouze v-RMS a jen v jednom bodě. VNB211 má dva měřící kanály:
- Současně lze měřit dvě charakteristiky – rychlost (v-RMS pro celkovou ochranu stroje) a zrychlení (a-Peak nebo a-RMS pro opotřebení ložisek / detekci kolizí).
- Druhý měřicí kanál lze konfigurovat jako vstup monitorování teploty, monitorování průtoku nebo druhý bod měření vibrací (pomocí akcelerometru VNA001) například pro hnaný a nehnaný konec motoru.
- Takto flexibilní zařízení dokáže vyřešit většinu aplikací.
4-místný alfanumerický displej
Řadu VN lze konfigurovat pomocí softwaru nebo prostřednictvím tlačítek na displeji senzoru.
Historie měření je uložena v paměti na desce řídicí jednotky
Produkt VNB211 je vybaven pamětí na desce řídicí jednotky s hodinami reálného času; do paměti se v předem nastavených intervalech ukládají hodnoty.Tyto informace se konfigurují a přístup k nim je možný prostřednictvím softwaru. Ke zjištění trendů a provedení analýzy kořenových příčin poruchy lze sledovat maximální hodnotu detekovanou během nastaveného intervalu a také průměrnou hodnotu v daném intervalu.
VNB211 může detekovat nárůsty vibrací způsobené závadami, jako je například:
- nevývaha
- nesouosost
- uvolnění a také opotřebení ložisek
- kolize stroje
- problémy s převody
- kavitace čerpadla (akcelerace)