• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Vibrace
  2. Technologie
  3. Akcelerometry

Akcelerometry

Technologie MEMS

Základem vibračních senzorů společnosti ifm je mikroelektromechanický systém (MEMS – Micro-Electro-Mechanical System) integrovaný do čipu IC, který napájí senzor. Technologie MEMS používá mechanické komponenty o velikosti nanočástic (10-9) s téměř nulovou hmotností nebo pohybem. Dále uvedený obrázek zobrazuje relativní vzdálenost mezery mezi komponentami. Protože se tyto mezery s vibracemi mění, kapacitance čipu MEMS se mění v přímém poměru k vibracím.

Přednosti technologie MEMS:

  • Integrovaný mechanický systém a elektronika měření do náročných prostředí a pro spolehlivý provoz
  • Aktivní samočinný test
  • Vysoká teplotní nezávislost (< 2%) v rozmezí -30…125 °C
  • Žádné stárnutí, takže není třeba provádět pravidelné ověřování kalibrace
  • Žádná saturace signálu v důsledku rázů, ohybu kabelů nebo stlačení
  • Připojení pomocí standardních stíněných kabelů M12

Nevýhody technologie MEMS

  • Menší počet variant
  • Zvýšený práh šumu
  • Šum závislý na šířce pásma

Piezoelektrické akcelerometry

Piezoelektrické prvky akumulují elektrické náboje v reakci na mechanické namáhání, jako jsou vibrace. Množství akumulovaného náboje se mění úměrně hladině vibrací.

Piezoelektrické akcelerometry se skládají ze seismické hmoty připojené k piezoelektrickému materiálu (například keramika). Je-li akcelerometr vystaven vibracím, je generována síla a lze naměřit malé změny napětí v milivoltech. Toto napětí je úměrné zrychlení seismické hmoty.

Přednosti piezoelektrické technologie:

  • K dostání je řada variant a speciálních verzí
  • Široký rozsah měření (0,005...50 g)
  • Vysoká přesnost v celém frekvenčním rozsahu (třída 1 +/- 5 %)
  • Široký rozsah provozních teplot (-55...125 C)
  • Nízká prahová hodnota šumu nezávisle na šířce pásma

Nevýhody piezoelektrické technologie

  • Neschopnost provést samočinný test
  • Ohyby kabelů, rychle se pohybující vybavení mohou způsobit saturaci signálu
  • Velmi citlivé na teplotní změny (až 30 %) v rozsahu teplot -30...125 C
  • Obvykle se používají speciální pancéřované kabely, které chrání kabel před stlačením a ohýbáním