- Vibrace
- Technologie
- Frekvenční doména
Frekvenční doména
Každý rotační stroj má svou vlastní vibrační charakteristiku tvořenou kombinací jednotlivých frekvencí. Amplituda této charakteristiky se mění, když stroj pracuje v neobvyklém režimu, jako je nevývaha nebo opotřebení ložiska.
- Vibrace v časové doméně jsou celkové vibrace stroje. To je to, co cítíte, když položíte ruku na stroj, a je to kombinace jednotlivých frekvencí.
- Vibrace ve frekvenční doméně izoluje jednotlivé frekvence. To umožňuje určit zdroje závad dříve, než stroj selže.
Krychle dole se často používá jako ilustrace časové a frekvenční domény. Měření v časové doméně monitoruje amplitudu signálu v čase a frekvenční doména monitoruje amplitudu signálu podle jednotlivých frekvencí.
Rychlá Fourierova transformace (FFT)
Jestliže existují signály vibrací z několika zdrojů jako v časové doméně, používá se analýza FFT k oddělení signálů do frekvenční domény. Obvykle se používá k analýze úzkého frekvenčního pásma, např. pro detekci nevývahy.
Uvažujte příklad ventilátoru se 6 lopatkami, který se otáčí rychlostí 60 ot/min.
Analýza FFT se používá k rozdělení celkového signálu vibrací na jeho jednotlivé frekvence. Matematické vyjádření je poměrně složité, ale k dispozici jsou různé počítačové programy, které tento výpočet provedou. Dále uvedený obrázek zobrazuje vztah mezi kombinovaným signálem celkové vibrace, signály jednotlivých komponent v časové doméně a signály jednotlivých komponent dosahované analýzou FFT ve frekvenční doméně.
Analýza H-FFT (obálka)
Analýza HFFT (obálka) je speciální analýzou FFT, která se používá pro přechodové signály, jako jsou vadná ložiska nebo poškození ozubení. Analýza H-FFT je analýzou FFT s jistými předřazenými filtry a matematickými operacemi určenými k oddělení přechodových signálů (například ložisek) od vibračního šumu stroje a dalších zdrojů vibrací, kam patří například nevývaha.
Dále uvedený obrázek například zobrazuje typický signál v časové doméně ze stroje s nevývahou a s poškozením ložiska, a také rušivými signály ze stroje. Charakteristika vibračního šumu převyšuje svým výkonem signály vibrací z komponent.