- Kamerové senzory
- Univerzální senzor typu O2U
Univerzální senzor O2U: čtení kódů a detekce objektů v jedné jednotce
První kamerový senzor s rozhraním IO-Link
Kamerové senzory jsou nepostradatelné pro mnoho aplikací, zejména v oblasti kontroly kvality pro identifikaci kódů nebo kontrolu součástí. O2U navazuje na úspěch svých předchůdců O2I5 a O2D5, kteří již dokázali pokrýt řadu průmyslových aplikací. Toto nové univerzální zařízení kombinuje výkon svých předchůdců a nabízí tak možnost: současně kontrolovat různé typy kódů, jako jsou 1D a 2D kódy nebo znaky (OCR)
- spolehlivě detekovat povrchy a obrysy součástí a kontrolovat jejich kvalitu
- dynamicky sledovat objekty díky funkci ukotvení
- měřit součásti a zjišťovat polohu a orientaci
- díky kalibraci robot- senzor lze polohu a natočení objektů přenášet přímo do robota v příslušném souřadnicovém systému.
To otevírá řadu nových možností pro řešení stávajících i nových aplikací.
Detaily modelu O2U
Produktové výhody O2U
Univerzální zařízení se všemi stávajícími funkcemi
Nové zařízení nabízí kombinaci kontroly povrchu, detekce obrysů, čtení 1D a 2D kódů, rozpoznávání znaků (OCR) a několik kotvících funkcí pro sledování součástí.
Podpora všech běžných rozhraní
Podporována jsou následující rozhraní: TCP/IP, ProfiNet, Ethernet/IP a IO-Link.
Snadné nastavení/obsluha pomocí ifm Vision Assistant
Obsluha našich kamerových senzorů pomocí „ifm Vision Assistant“ je jednoduchá a intuitivní, protože nevyžaduje žádné znalosti programování.
Všestranné možnosti filtrů pro spolehlivou detekci objektů
Různé možnosti barev a polarizačních filtrů umožňují přizpůsobit senzor široké škále aplikací a scénářů prostředí a zajistit spolehlivou detekci objektů.
Efektivní monitorování v reálném čase a výměna zařízení
Díky monitorování v reálném čase pomocí kontroly faktorů, jako jsou parametry obrazu, živý obraz nebo vyhledávací zóny (ROI), lze co nejrychleji zjistit odchylky a opravit je přenosem referenčního obrazu při výměně zařízení.
Odolnost vůči okolnímu světlu
Snímač je mimořádně odolný vůči účinkům okolního světla, protože používá několik snímků s různými parametry snímání.
Aplikace pro senzor O2U
Automobilový průmysl
Snímač současně snímá čárový kód dveří vozidla pro identifikaci objektu a provádí analýzu obrysů pro kontrolu rozměrů.
Robotika a montáž
Robot nejprve přečte kód. Poté provede vyhledávání komponent a umístí do boxu správný produkt.
Intralogistika
Snímač zaznamenává rozměry palet při čtení připojených kódů.
Dodavatelé pro automobilový průmysl/kovoobrábění
Zatímco se na vyraženém dílu provádí obrysová analýza, načte se připnutý 2D kód pro další sledování součásti.
Automatizační a řídící systémy
V závislosti na přečtených kódech se provádí kontrola kvality jednotlivých komponent.
Obalový průmysl
Zatímco se načítá datum spotřeby a sériové číslo, senzor souběžně kontroluje, zda je etiketa správně nalepena.
Vlastnosti senzoru O2U
Spouštění a integrace systému
Snímání obrazu může být spuštěno binárním snímačem na spouštěcím vstupu (např. světelný senzor) nebo příkazem přes procesní rozhraní (EtherNet/IP nebo TCP/IP). Alternativně je možné nepřetržité nahrávání s pevnou snímkovou frekvencí.
Společnost ifm nabízí rozdělovače ve tvaru Y pro snadnou integraci spouštěcích senzorů a externích osvětlovacích prvků. Viz EVC847 (pro spouštěcí senzory) a EVC848 (pro externí osvětlení).
- Kamerový senzor O2D5xx
- PC k nastavení parametrů
- Průmyslový PC nebo PLC pro vyhodnocování a řízení
- Binární spouštěcí senzor
- Elektrické napájení
- Volitelné doplňkové osvětlení
Přidaná hodnota díky zařízení IO-Link
- Jednoduchá integrace s IO-Link, protože univerzální snímač O2U lze integrovat přímo do stávající infrastruktury IO-Link
- Snadné učení (teach-in) pro nastavení aplikace na snímači
- Software Vision Assistant pro komplexní vizuální úlohy
- Data přes IO-Link v rychlém standardu COM3, automatické rozdělení datových bloků
- Parametry snímače lze nastavit přímo z řídicí jednotky, což zjednodušuje přizpůsobení měnícím se výrobkům nebo provozním procesům