AS-i interface moduler til tavlebrug
AC2218
SmartLine25 4AO (C) C IP20
AS-i interface moduler til tavlebrug
AC2218
SmartLine25 4AO (C) C IP20
- Til brug i styreskabe
- Simpel og hurtig ledningsføring vha. cage clamps
- Særligt pladsbesparende design
- Dobbelte klemmer til looping gennem spændingsforsyningen
- Tydelige og kraftige LED der viser drift, status og funktion
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: AC3218 Produktsammenligning: AC2218 / AC3218 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Applikation
Applikation | Installation i styretavle |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 12...57; (Ekstern forsyning) |
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 57; (med ekstern forsyning: 25 mA) |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max strømbelastning total [A] | 0,5; (med ekstern forsyning; med ekstern forsyning: 100 mA) |
Ekstra strømforsyning [V] | 24 DC; (til PELV) |
Ekstra strømforsyning | valgfri |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 4 |
---|
Udgange
Antal analoge udgange | 4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung) |
---|---|
Analog strømudgang [mA] | 0...20 |
Max. belastning [Ω] | 600 |
Overbelastningssikret | ja |
Opløsning analog output | 16 (1 bit = 1 µA) |
Aktuator forsyning udgange | AS-i / AUX |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...85 |
Kapslingsklasse | IP 20 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 140 |
AS-i parametre
AS-i addressering | adresserings hunstik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i master profil | M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfiguration [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placering af parameterbits |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 175 |
---|---|
Monteringsmetode | DIN-skinne montering |
Materiale | PA 6.6 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | COMBICON: |
---|