You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States

Forøgelse af effektiviteten ved havnedrift

A container ship docks at the port terminal

Fremtidens automatisering og opkobling

Med øget global handel og stigende krav fra kunder vedrørende globale logistikservices, er der et behov for at maksimere havnes driftsmæssige effektivitet. Størstedelen af den interkontinentale handel med varer foregår via søvejen. Derfor spiller containerhavne en afgørende rolle i den internationale forsyningskæde. Alt inden for containerhåndtering skal udføres sikkert og uden forsinkelser, ellers kan den stramme tidsplan for den globale logistikkædes aktører ikke opretholdes.

Øget automatisering og tilstandsovervågning af kritiske havneaktiver er uundværlig for at spare omkostninger og tid og forblive driftssikre og konkurrencedygtige. Vi tilbyder målrettede og sikre løsninger til enhver havneanvendelse, som sigter mod præcis disse krav.

Fordele ved vores automatiseringsløsninger

For at øge havnes driftsmæssige effektivitet, bliver det stadig vigtigere at forbinde onshore- og offshore-aktører. Dette kræver en pålidelig udveksling af data mellem alle parter, men også tilstandsovervågning af kritiske aktiver. Havne skal være smartere, hvorfor digitalisering får stadig større betydning. Vi tilbyder systemløsninger baseret på intelligente sensorer, der ikke kun er pålidelige, men også understøtter dataoverførsel op til cloudniveau for problemfri havnedrift.

Tilgængelighed:

IO-Link sensorer overfører data fra havnesystemer og maskiner til systemer på højere niveau. Skader på havneudstyr kan for eksempel detekteres tidligere, så der opnås højere oppetid for udstyret.

Omkostningsreduktion:

Afbrydelser i havnedriften er ikke kun dyre for havneoperatører, men for alle aktører i logistikkæden. Nedetid for havneudstyr på grund af f.eks. mekanisk slid kan detekteres på et tidligt tidspunkt og derfor undgås. Overvågningssystemer udstyret med præcis sensorteknologi kan detektere lejeskader, ubalance, etc. og overføre disse data digitalt via IO-Link, som hjælper med at forebygge høje omkostninger forårsaget af nedetider.

Driftssikkerhed:

Med mere end 50 års erfaring, ved vi hvordan vi skal opnå maksimale oppetider for kraner, løfteåg, reach stackers, portaltrucks eller AGV'er. Disse køretøjer til specielle formål udsættes for ekstreme stød og vibrationer og miljøbetingelser på kystnære områder – nedbør og kraftig sol, vind og saltet luft. Sensorer og styringssystemer fra ifm har beskyttelsesgrad IP68/ IP69K mod indtrængning af olie eller vand samt stød og vibrationsbestandighed op til 120g i et temperaturområde fra -40 til 85°C. Fremragende EMC kompatibilitet kombineret med digital dataoverførsel via IO-Link sikrer fejlfri optagelse og overførsel af alle relevante maskindata. Alle relevante godkendelser er tilgængelige.