- Vand og spildevand
- Effektiv vandbehandling
Effektiv vandbehandling med intelligente løsninger fra ifm
Dine fordele med digitaliseret automatisering
Installationstiden reduceres med op til 60 procent. | |
Konfigurer og aflæs sensorer. På stedet eller på afstand. | |
Detekter krav til vedligeholdelse på et tidligt tidspunkt takket være permanent dataevaluering. |
NEREUS: intelligent automatisering til effektiv genvinding af vand
Nereus integrerer ifm’s sensorer i sine filtreringssystemer for at sikre, at de fungerer problemfrit og pålideligt. Takket være IO-Link er præcise data tilgængelige for virksomheden uden konverteringstab. Derudover sparer virksomheden en masse tid i produktionsprocessen: Kabelføringen kan implementeres hurtigere og uden fejl, og parameterindstillingen af sensorerne tager mindre tid. Takket være den ukomplicerede overførsel af alle filer til IT-niveauet er Nereus i stand til at fjernovervåge alle installationer og om nødvendigt reagere omgående. Dette reducerer anlæggenes nedetid betydeligt.