Mekatroniske flowsensorer designet specielt til olier
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-process-sb1232_sb1246_sb1257-2240x1260-01.jpg?v=-56832667)
Præcist målte værdier takket være specifik justering til olie til gennemstrømningsmængder op til 200 l/min og integreret temperaturmåling og justering
- Specifikt justeret til olie til optimale måleresultater
- Gennemstrømningsmængder op til 200 l/min
- Integreret temperaturmåling og kompensering
- Trykmodstand op til 100 bar
- Målt værdioverførsel uden konverteringstab og nem indstilling via IO-Link
- Der kræves ingen indløbs- og udløbsrørlængder
Mange anvendelser
Forskellige medier kræver forskellige sensoregenskaber. Med den nye mekatroniske flowsensor, der er designet specielt til olier, leverer ifm den perfekte kombination af præcision, hastighed og tilpasningsevne til anvendelsen. Det øger også den økonomiske effektivitet.
Høj ydeevne
På grund af en kompleks justering, der udføres under produktionen og brugen af oliespecifikke mekaniske dele, leverer den nye sensor ikke kun præcist målte værdier til den valgte oliekurve. Den er også kendetegnet ved en integreret temperaturkompensation. ifm tilbyder også individuelt designede specialenheder til særlige olieviskositeter, f.eks. i flyindustrien.