Udvidelse af AS-i netværk op til 1000 m!
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-ac3226-2240x1260-01.jpg?v=-56824118)
Repeater med et temperaturinterval -25…70 C til installation i små kontaktskabe og med ekstrem lang levetid
- Øget driftstemperaturinterval -25...70 C
- Integreret passiv busterminering
- Driftssikker lang ydeevne under barske forhold
- Hurtig dataoverførsel af hensyn til sikkerheden på arbejdet
- Tydeligt synlige diagnose-LED’er
- Indstikbare tilslutningsklemmer
Anvendelse
Repeaters anvendes til AS-Interface for at gøre det muligt at udvide netværkskabelforløbet udover 100 m. Galvanisk separation af netværkssegmenter og uafhængige spændingsforsyninger sikrer stabiliteten. De 62 deltagere forsynes med en højere total strøm og spændingsfaldet aftager.
Enhedens egenskaber
Den øgede ydeevne er pakket ind i det nye SmartLine hus. Mens konventionelle repeaters som regel har et temperaturinterval fra 0...55 C, fungerer den nye enhed fra ifm driftssikkert i et bredt interval fra -25...70 C. Det forbedrede driftstemperaturinterval gør den nye enhed fra ifm til en klasseleder. Det resulterer i en længere levetid, hvorved du sparer tid og penge. En anden ny egenskab: Den integrerede passive busterminering.