- Produktnyheder
- Sikkerhedsteknologi
- Lysgitter med integreret muting-enhed
Lysgitter med integreret muting-enhed

Nem tilslutning og hurtig opsætning - parallel eller krydsstråle muting version til registrering af varierende objektstørrelser
- Nem tilslutning af muting sensorerne direkte til lysgitteret
- Muting arme med præmonterede sensorer til hurtig opsætning
- Parallel eller krydsstråle muting version til registrering af varierende objektstørrelser
- Integreret statuslys
- Brugervenlig konfiguration via hårdfortrådning
Lysgitter med integreret muting funktion
Den nye generation af lysgitre giver mulighed for muting-tilstand, uden at der kræves en ekstern tilslutningsboks eller et muting-relæ, da de allerede er integreret i modtagerelementet. De understøttede muting-versioner fås enten som krydsstråle eller parallel muting. Begge versioner giver mulighed for at føre transporteret materiale sikkert ind eller ud, via det beskyttede område. Et statuslys, der er integreret i modtageren, indikerer driftsstatus. Muting-armene kan nemt installeres direkte på lysgitteret og fås i to versioner: Enten som muting-arme med multi-beam-sensorer, ligesom et miniature-lysgitter, eller som formonteret monteringssæt med enkeltstråle-sensorer. Der kræves ikke længere kompleks installation eller komplekse justeringer. En komplet pakke, der giver øget sikkerhed, og som er konfigureret til din anvendelse, hurtig og nem at montere.