You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States

Målende kompakt fotoelektrisk sensor med M18 gevind

Kontinuerlig afstandsmåling under processen og nem koblingspunkt-indstilling via IO-Link

  • Kontinuerlig måling og overvågning af afstande i den løbende proces
  • Hurtig og nem indstilling af koblingspunkter via IO-Link
  • Kompakt design med standardmæssigt M18 gevind, der sikrer nem installation
  • Høj kapslingsklasse og robust metalhus til krævende industrielle omgivelser
  • Lange rækkevidder til universel brug

Fotoelektrisk kompaktsensor til begrænsede pladsforhold
Det kompakte rektangulære hus er designet til brug i anvendelser med begrænset installationsplads. Takket være det laterale M18 gevind og stik, der peger nedad, egner denne type sig ideelt til brug i transportbånds applikationer. Sensoren har lang rækkevidde på både lyse og mørke objekter.

Kontinuerlig afstandsmåling via IO-Link
ifm tilbyder de nye OG Cubes som diffuse refleksions-, retrorefleksions- og separat sender/modtager. Når det handler om diffuse refleksionssensorer med baggrundsafblænding, kan rækkevidderne indstilles via IO-Link og på samme måde som ved analoge sensorer, afstandsværdien angives til nærmeste millimeter. Samtidig har alle versioner varierende indstillingsmuligheder, som f.eks. light-on/dark-on tilstand eller forsinket til- og frakobling.