You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheder
  2. Forbindelsesteknologi
  3. ecolink M8 til hygiejne- og vådområder

ecolink M8 til hygiejne- og vådområder

  • Halogen- og silikonefri
  • Kontureret møtrik med forbedret greb giver optimal tætning selv ved manuel stramning
  • Den innovative profilerede tætningsring garanterer høj beskyttelse mod fugt
  • Permanent vibrationsbeskyttelse med savtandskontur
  • Beskyttelsesgrad:
    IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

ecolink M8 til hygiejne- og vådområder i levnedsmiddelindustrien
De fleste anvendelser kræver specialløsninger. Kun materialer af høj kvalitet, sikre produktionsprocesser og fejlfri montering giver succes på den lange bane. Den asymmetrisk fungerende vibrationsbeskyttelse holder møtrikken på plads i sin position, hvilket sikrer en optimal og permanent tætning. Montage og demontage uden brug af værktøjer. Materialer af høj kvalitet, der er særligt tilpasset anvendelsen, og intensiv overvågning under og efter produktionen garanterer maksimale kvalitetsstandarder.