AS-i CompactM8 moduler: Stor alsidighed, kræver meget lidt plads
- En sikker ecolink-forbindelse beskytter O-ringen mod beskadigelse
- Kompakt og fladt design til begrænsede pladsforhold
- Spændingsforsyning til udgange via AS-i eller AUX
- Tåler stød og vibrationer på grund af den komplette indkapsling
Ekstremt lille, mange installationsindstillinger
Produktserien CompactM8 imponerer med sit flade og slanke design. Modulerne er derfor ideelle til robotteknik, håndterings- og monteringsteknologi. De fås med AS-i teknologi, med ekstra AUX udgang og som passive variant. Modulerne installeres via to skruehuller fra forsiden eller siden. Tilvalgt tilbehør giver mulighed for installation på en DIN-skinne.
Mekanisk endestop, der sikrer nem montering
Ecolink-teknologien forebygger ukorrekt montering: Et integreret mekanisk endestop beskytter O-ringen i M8 stikket mod beskadigelse. Der er således mulighed for hurtig og sikker montering uden brug af momentnøgle og uden at beskadige modulets funktionsevne og tæthed.
Høj kapslingsgrad
På grund af deres høje kapslingsgrad IP 65, 67 og 68 opfylder modulerne alle krav til brug i barske industrielle omgivelser. De kan således monteres direkte på stedet, tæt på processen. Der er ikke lange afstande mellem sensorer/aktuatorer og styreskabet.
Lette og robuste
CompactM8-modulerne er særligt pladsbesparende med en bredde på kun 30 mm og en højde på kun 17 mm i M8 stikområdet. Derfor er de førstevalg, når det handler om installation i håndterings- og monteringsområder eller på robotarme. En anden fordel: Den komplette indkapsling sikrer, at de er ekstremt stød- og vibrationsbestandige.
Mange anvendelsesmuligheder
AS-i moduler adresseres ved hjælp af det forreste M12 stik. Modulerne kan tilsluttes adresseringsenheden ved hjælp af det standardmæssige tilslutningskabel. M8-moduler fås som passive splitter bokse med rund kabelforbindelse, M12 (8 poler), M16 (14 poler) og som AS-i version.
Nem identifikation af fejl
FEJL-lysdioden på modulet sikrer, at brugerne nemt kan udføre fejllokalisering. En lysdiode, der blinker rødt, signalerer en periferi fejl og indikerer eksempelvis en kortslutning i sensorforsyningen. En lysdiode, der er tændt permanent, indikerer kommunikationsfejl.