ecomatController starter kit: Kom let i gang med at programmere
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-systems-for-mobile-machines-ec2121-2240x1260-01.jpg?v=1348122959)
- Inklusive ecomatController CR710S
- Ledningsført simulatorboks med afbrydere og potentiometre til at simulere binære og analoge signaler
- Indeholder alle nødvendige forbindelses- og interface-kabler
- Programmeringsoftware og dokumentation til CODESYS
Kom hurtigt i gang med at programmere mobile arbejdsmaskiner
Den nye generation af ecomatControllers er den moderne styreenhedsplatform for fremtidens køretøjer og værktøjsmaskiner. Dette starter kit, der er ledningsført på forhånd, indeholder den kompakte ecomatController CR710S med alle nødvendige kabler til at strømforsyne styreenheden og til at ledningsføre interfaces til dataudveksling via CAN og Ethernet samt ind- og udgange. En simulatorboks er forsynet med afbrydere, potentiometre og signaldisplays til simulering af skiftestatusser og analoge inputsignaler. Den integrerede CODESYS softwarepakke (version 3,5) gør det nemt at blive fortrolig med styreenheden og oprette applikationer.
Effektiv elektronik
Det centrale element i starter kittet er ecomatController CR710S som er designet i henhold til alle gældende standarder for mobilt elektronik og udstyret med en avanceret multi-core 32 bit processor med en taktfrekvens på 300 MHz. Det leveres med alle funktioner til at oprette applikationer og blive fortrolig med de integrerede hardware-funktioner. RGB-status-lysdioder viser de vigtigste systemmeddelelser. De interne styreenheder, der kan programmeres separat (1 x standard, 1 x sikkerhed), kan give dig dine første erfaringer med programmering af sikkerhedsstyreenheder til anvendelser op til EN 13849 PL d og EN 62061 SIL cl2.
Interfaces med udvidet funktionalitet
Via de integrerede M12 bøsninger står der to CAN interfaces til rådighed udover et RS232 og Ethernet interface med integreret afbryder. Alle CAN interfaces understøtter de vigtige busprotokoller CANopen, CANopen Safety og J1939.
Konfigurerbare ind- og udgange
Hver simulatorboks har 6 ind- og udgange, der er ledningsførte på forhånd. De kan konfigureres som digitale indgange, frekvensindgange eller analoge indgange med diagnosefunktion eller som indgange til modstandsmåling. Udgangene kan konfigureres som ”digitale med diagnose” eller PWM udgange. Alle indgange og udgange kan også konfigureres som fail-safe kanaler, om nødvendigt. Special sensorer og aktuatorer kan herudover tilsluttes via konfektionerbare fladstik.
Programmerbar i henhold til IEC 61131-3 med CODESYS
Programmeringen udføres ved hjælp af de standardiserede IEC 61131-3 sprog. Der står programeksempler og biblioteker til rådighed, som kan bruges til at lære softwaren at kende.