ecomatDisplay: Effektive dialogmoduler til mobile maskiner
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-systems-for-mobile-machines-group_cr-2240x1260-01.jpg?v=1348117033)
- LED-displays 5", 7" og 12" med knapper eller touch-screen
- Hus optimeret til mobil brug
- Optical bonding: Forhindrer fugtindtrængning, giver optimal læsbarhed
- Software understøtter vilkårlig justering af enhederne (portræt/ landskab)
- Kan programmeres via CODESYS, adskillige interfaces som f.eks. CAN
Display og drift i krævende omgivelser
De nye dialogmoduler (HMI) er udviklet til brug i køretøjskabiner og udenfor køretøjerne. Takket være den høje beskyttelsesgrad og optical bonding er de beskyttet optimalt mod fugt. De tåler kraftige stød og permanente vibrationer samt ekstreme udetemperaturer. De højtopløselige RGB lysdiode-paneler har en høj læsbarhed selv under ekstreme lysforhold. Display serien har knapper, der kan programmeres frit (5" og 7" versioner) og kan desuden leveres som touch-screen. Den integrerede kraftfulde PLC kan udføre visualiserings- og driftsopgaver. Den kan programmeres frit via CODESYS. En lang række interfaces på bagsiden af enheden, f.eks. CAN, analog video, USB 2.0 og Ethernet giver maksimal konnektivitet.
Mekanisk design
Displayene har et forseglet støbt aluminiumhus med beskyttelsesgrad IP 65, IP 67. Tætnede M12 forbindelser og et 40-polet AMP-stik bruges til tilslutningen. Displayene kan bruges som påbygningsenhed ved hjælp af det gennemtestede RAM-monteringsystem eller kan monteres på en væg. Afhængigt af behovet kan displayene installeres i en vilkårlig retning.
Effektiv elektronik
Den integrerede 64-bit styreenhed giver mulighed for at vise grafiske elementer i høj opløsning, afvikle applikationsprogrammer og enhedsfunktioner. Herudover er der mange muligheder for kommunikation og netværkstilslutning til andre systemer og netværk. Med det integrerede realtidsur er der mulighed for at forsyne logdata med et tidsstempel, så de nemmere kan spores.
Audio
Alle displays har omfattende lydfunktioner. De kan bruges til at levere akustiske meddelelser og stemme -meddelelser.
Programmering i henhold til IEC 61131-3
CODESYS softwaren gør det nemt og klart for brugeren at designe applikationer. De grafiske elementer oprettes via den integrerede visualiseringseditor og vælges, for eksempel, via knapper eller den tilvalgte touch-funktion.