En til hver anvendelse
- Ensartet korrektionsfaktor (K=1) til sikker detektering af alle metaller
- Det kompakte design øger anvendelsesområdet og reducerer lagerføringen
- Støjimmunitet takket være en højt magnetfeltimmunitet op til 300 mT
- Non-stick-belægning, der forhindrer, at svejseslagge sætter sig fast
Kræver kun lidt plads og giver mulighed for alsidig brug
Den kompakte Kplus sensor i et rektangulært IQ design bruges til at bestemme metalobjekters position i industrielle anvendelser med begrænsede pladsforhold. På grund af dens konstante tasteafstand uanset metaltypen samt PUR kablet, der egner sig til brug i energikæder, er sensoren velegnet til en lang række applikationer.
Robust og svejsefast
Takket være dens store immunitet over for magnetiske felter, dens forstærkede kabelkappe og non-stick-coating, er denne sensor perfekt forberedt til svejseanvendelser.