3D kollisionsadvarselssystem til arbejdsmaskiner
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/edd44af15cf7ea48919541e06f58f9b2/-S610/ifm-topproducts-headimage-systems-for-mobile-machines-ZZ1103-2240x1260-01.jpg)
- Robust førerhjælpesystem til detekteringen af forhindringer på vejen
- Nem detektering af reflektorer, f.eks. personer med sikkerhedsveste
- Nem advarsel om potentielle farlige situationer for føreren
- Ideel for nye maskiner og opgradering af eksisterende maskiner
- Ready-to-start anvendelsespakke med nem opsætning
Nem opgradering
3D kollisionsadvarselssystemet er baseret på de etablerede 3D sensorer fra ifm. Det detekterer forhindringer præcist og visualiserer dem i et 2D billede på en skærm. Det holder føreren informeret om det, der udløser alarmen, og det område, der hele tiden skal overvåges. Takket være de effektive algoritmer udløses der næsten aldrig forkert alarm. Systemet opsættes meget nemt ved hjælp af den medfølgende driftsvisning, der kræves ikke nogen PC.
Ready-to-start anvendelsespakke
Sættet indeholder alle komponenter, der er nødvendige for at etablere et fuldt funktionsdygtigt kollisionsadvarselssystem på en mobil arbejdsmaskine, f.eks. en gaffelløfter, hjulløfter, gravemaskine, gaffelstabler eller transportkøretøj inden for få minutter.
Egenskaber og fordele
Forebyggelse af uheld
Føreren kan have dårligt udsyn til nogle områder omkring maskinen, som kan føre til farlige situationer. Andre uheldsrisici opstår som et resultat af tidspres eller maskinoperatørens træthed. Her er ifm førerhjælpesystemet, som understøtter førerens daglige arbejde, en rigtig god hjælp.
Aktiv detektering af forhindringer
Den aktive detektering af forhindringer, der er udviklet af ifm overvåger seks farezoner omkring køretøjet og advarer føreren om forestående kollisioner i god tid. Til dette formål bruges et tried-and-tested 3D time-of-flight system fra ifm, som reducerer falske alarmer til et minimum takket være en sofistikeret algoritme. Advarsler vises visuelt, akustisk og i form af ikoner ved hjælp af den medfølgende 7" skærm.
Detektering af reflekterende tøj
Takket være en særlig klassifikation af reflekterende materialer, f.eks. reflekterende veste eller tøj, kan kollisionsadvarslen for personer få højere prioritet end andre objekter. Det øger sikkerheden for personer.
Eftermonteringssæt for arbejdsmaskiner
Innovationen: Førerhjælpesystemet leveres som en ready-to-start anvendelsespakke. Det indeholder alle nødvendige komponenter inklusive kabler og monteringstilbehør. Det betyder, at det nemt kan eftermonteres på alle arbejdsmaskiner med 24 V indbygget systemspænding*.
Enkelt set-up
Efter mekanisk installation af systemet og plug & play ledningsføring, udføres opsætningen inden for få minutter via det medfølgende farvedisplay. Der kræves kun få parametre i den intuitive opsætningsproces. Herefter er systemet klar til drift.
Udvidet funktionalitet
Under opsætningen er der ekspertindstillinger til særlige krav. Der er forprogrammerede indgange og udgange til et ekstra signallys, brummere, standby-drift eller systemets klar-status.
Passer til robuste anvendelser
3D sensorer passer til robuste anvendelser på indendørs og udendørs områder. Et højt temperaturområde og chok- og vibrationsbestandighed samt et bredt temperaturområde overholder alle krav til brug i arbejdsmaskiner.
*Kontakt vores servicecenter, hvis du har en anden indbygget systemspænding.