Central styring og overvågning af globale maskinflåder
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/142a51054136af4a9cf4a1460d637bd9/-S610/ifm-topproducts-headimage-systems-for-mobile-machines-CR3156_EC2116-2240x1260-01.jpg)
- Direkte forbindelse fra kontrolcentret til maskinen på stedet
- Hardware- og cloud-løsning, der er parret med hinanden, giver nem implementering inden for få minutter
- Forbedret service-logistik takket være tidlig diagnosticering
- Evaluér maskindata og brug evalueringen til at optimere din flåde
ifm mobileIoT suite – styring og serviceydelser
mobileIoT suite, giver dig mulighed for at holde øje med din maskinflåde og dens driftsstatus. Det hjælper dig med at reagere på vedligeholdelseskrav i god tid. Systemet passer til flådeleasing-virksomheder og til OEM’er, som ønsker at tilføje værdi til deres kundetilbud ved at yde eftersalgsservice i form af højpræcisions-vedligeholdelse. Tilpasninger til ændrede kundekrav, som f.eks. konfigurationen af en maskine, kan implementeres meget hurtigt.
mobileIoT DataPortal
Du får adgang til alle relevante informationer om dine maskiner i mobileIoT DataPortal. Generér rapporter og tilpas dine egne instrumentpaneler eller dine kunders. Analyseværktøjer og historiske data hjælper dig med at forudsige ændringer i dine maskiners tilstand, planlægge vedligeholdelsestiltag i god tid og undgå dyre maskinfejl.
En global maskinstying kræver hardware, som overfører data til skyen:
CR3145 – mobileData
Enheden er tilsluttet CANbussen. Hvis skyfunktionaliteten er aktiveret, overføres den information, som kommunikeres via CANbus, til skyen ved hjælp af CANmonitor tilstanden.
Enhedsspecifikation:
- 3G modem (gsm / gprs / edge / umts / hsdpa)
- intern celle & gnss antenner
- gps / glonass (op til 56 kanaler)
- CAN interface
- gyro og accelerometer
- IP 67
- spændingsforsyning: 6 til 32 V DC
- CE, E1 og fcc markeret
CR3150 – mobileMaintenance/3G
Svarer til CR3145, denne enhed giver mulighed for nem tilslutning mellem maskine og sky. Herudover giver CR3150 mulighed for en OTA realtidsforbindelse til din CANbus eller direkte til dit styresystem.
Enhedsspecifikationen er den samme som for CR3145, herudover:
- 2. CANbus interface
- WLAN og Bluetooth interface med interne antenner
- OTA realtidsforbindelse til maskinen
- firmware- og software-opdateringer via WLAN/Bluetooth
CR3156 mobileMaintenance/4G/EU
CR3157 mobileMaintenance/4G/AM
CR3156/7 bruger næste generations radioteknologi, der giver mulighed for at forbinde maskiner til 4G netværk inden for EU eller USA.
Enhedsspecifikationen er den samme som for CR3145, herudover:
- 4G modem (afhængigt af regionen)
- eksterne antenner til radio og GPS
- større internt lager til maskinopdateringer
- firmware og software opdateringer via radio