You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States

I/O moduler til 3D kamerasystem O3M til mobil brug

  • Udvider kamerasystemet ved at tilføje binære og analoge indgange og udgange
  • Nem opgradering af arbejdsmaskiner uden et bussystem
  • Brugervenlig parameterindstilling med ifm Vision Assistant
  • Inklusive CAN tilslutningskabler og alle nødvendige adapterkabler

Nem udvidelse til ekstra indgang og udgang
O3M 3D kamerasystemet leveres som standard med en CAN forbindelse til integration i arbejdsmaskiner, som denne bus ofte installeres på. På maskiner uden en CAN bus kan det nye I/O modul tilsluttes direkte til 3D kameraet ved hjælp af den medfølgende tilslutningsledning. Modulet udvider systemet ved at tilføje binære og analoge indgange og udgange, som kan tilsluttes en styreenhed uden et bussystem.

Intuitiv parameterindstilling og programmering
I/O modulet er forprogrammeret og klar til brug. Nem parameterindstilling eller kompleks logisk programmering giver mulighed for at tilpasse modulet til den individuelle anvendelse ved hjælp af en brugervenlig grafisk funktionsblokdiagram i ”Vision Assistant“ softwaren.

Egenskaber og fordele

Indgange og udgange til O3M 3D kamerasystemet
I/O modulet udvider 3D systemet O3M, der som standard kun har en CAN forbindelse og en Ethernet forbindelse, via ekstra binære og analoge indgange og udgange. I/O modulet har 2 analoge indgange (0...32000 mV), 10 binære indgange, 1 PWM udgang og 11 binære udgange, som alle er forprogrammeret. En CAN bus giver mulighed for at tilslutte I/O modulet til 3D systemet. Det formonterede tilslutningsledning samt forbindelseskablerne til indgangene og udgangene leveres sammen med modulet.

Parameterindstilling og logisk opbygning
Parameterindstillingen af 3D systemet og logisk opbygning udføres ved hjælp af ifm Vision Assistant. I/O modulet kræver ikke nogen programmering. Logikken vises grafisk i et funktionsblokdiagram i Vision Assistant. Den kan bestå af simple AND/OR funktioner, men den kan også involvere aritmetiske operationer med hukommelsesfunktioner.

Nem opgradering
I/O modulet egner sig perfekt til at opgradere 3D systemer på eksisterende arbejdsmaskiner eller industrielle anlæg, som ikke har en CAN bus. Det kræver bare en tilslutning af modulets indgange og udgange til det eksisterende system for at give mulighed for eksempelvis styring af akustiske eller optiske signalgeneratorer og aktuatorer. I industrielle anlæg opnås der forbindelse til den eksisterende PLC via I/O modulets binære udgange. Det gør det betydeligt nemmere at integrere 3D kamerasystemet.

Produkter