IO-Link master møder ledningsføringssystem
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/bd712183d3e3e149979a5cb444c654dd/-S610/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-AC60-2240x1260-01.jpg)
- IO-Link master-moduler til AS-i ledningsføringssystem
- IO-Link modul med 4 indgange, forsynet via AS-i og AUX
- IO-Link modul med 2 indgange, kun forsynet via AS-i
- En integreret parameterhukommelse letter sensorudskiftningen
- Feltmodul med IP 69K til fødevareindustrien
IO-Link master til AS-i ledningsføringssystem
De decentraliserede AS-i IO-Link master-moduler fungerer som en gateway mellem intelligente IO-Link sensorer og AS-Interface fieldbussen. De kombinerer fordelene ved AS-i ledningsføringssystemet med standardiseret IO-Link kommunikation. IO-Link giver mulighed for detaljeret diagnose af de tilsluttede sensorer eller aktuatorer og kan derfor øge maskinens oppetid. IO-Link masterens integrerede parameterhukommelse giver desuden mulighed for nem sensorudskiftning.
Robuste fieldbus-moduler til krævende anvendelsesformål
Takket være de grå modulers specielle husmaterialer og høje indtrængningsmodstand (IP 67 eller IP 69K) kan de bruges i kølemiddelapplikationer eller direkte i vådområder i fødevareindustrien. ecolink teknologien garanterer driftssikker, permanent indtrængningssikrede M12 forbindelser på kablerne.