- Produktnyheder
- Tilbehør
- Et sikkert valg: draw-wire mekanismer til enkodere
Et sikkert valg: draw-wire mekanismer til enkodere

- Præcis positionsregistrering også over lange afstand
- Høj driftspålidelighed takket være robust mekanisk konstruktion selv under permanent stræk
- Mekanisk kompatible på tværs af producenter, til enkodere med synkro-flange
- Kompakt design selv med udtrækslængder op til 15 m
Nøjagtig positionering også over lange afstande
Draw-wire mekanismer til enkodere er det ideelle valg, når positioner skal fastlægges præcist over lige afstande. Eksempler på brug rækker fra korte afstande, f.eks. med sakseelevatorer eller gaffeltrucks, til lange afstande, som f.eks. dem, der dækkes af løbevogne på kranbomme eller transportsystemer i lagre med højtplacerede hylder.
Solid tilslutning, modstandsdygtig over for eksterne påvirkninger
Fordel ved remskiveprincip: Der er en uafbrudt tilslutning mellem enkoderen og objektet i bevægelse. Uønskede virkninger på afstandsregistrering, f.eks. forårsaget af skidt med optisk afstandsmåling, er stort set elimineret. De mekaniske komponenter er designet til industriel, langvarig brug med op til 1 mio. træk.