Mist aldrig orienteringen: IO-Link multiturn-encoders
- Absolut positionsbestemmelse, også i spændingsløs tilstand.
- Værdier kan indstilles direkte uden brug af PLC og sørger for præcise positioneringshandlinger
- Fleksibel installation takket være drejeligt M12 stik som har integreret status-lysdiode
Forbedret ydeevne takket være IO-Link
- Måling af lejedriftstid for at opnå effektiv vedligeholdelsesplanlægning
- Opløsning kan konfigureres frit og sikre hurtig ibrugtagning
Proceskommunikation i realtid
Den nye multiturn-encoder med en total opløsning på 31 bit giver en omfattende positions- og hastighedskapacitet. Takket være en robust og bateriløs magnetisk målingsteknologi detekterer sensoren også bevægelse, selvom maskinen er deaktiveret. Det digitale input og output giver mulighed for proceskommunikation i realtid: Positionssensorerne kan signalere slutpositioner direkte til enkoderen – uden brug af PLC’en. Herved undgås tidsforsinkelser og mekaniske forskydninger.
Behovsorienteret vedligeholdelse af dit anlæg
For at give mulighed for behovsorienteret vedligeholdelse leverer sensoren også informationer om temperatur, til- og frakoblingsaktivitet, totale driftstider og lejedriftstiden. Herudover overvåger den integrerede hastighedsovervågning akselhastigheden permanent og sikrer hermed optimal oppetid for anlægget.