For AS-i og IO-Link: passiv effektfordeler til hygiejneområder
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/p_f_wh_w_asi_0169.jpg?v=553904019)
- Robuste feltmoduler leverer op til 8 IO-Link mastere eller AS-i-deltagere
- Husmateriale overholder hygiejnekravene til fødevareproduktion
- Spændingsforsyning via standard M12-forsyningskabler, A-kodede
- Overstrømsregistrering for hver port
To valgmuligheder
Den passive effektfordeler kan betjenes enten i AS-i-netværk eller i IO-Link-strukturer. Det hjælper med at holde lagerbeholdningen nede, især når begge teknologier anvendes. Op til 8 deltagere, enten intelligente AS-i-sensorer eller aktuatorer eller IO-Link-mastere, kan tilsluttes via standard M12-stik.
Robust design til krævende anvendelser
Det specielle husmateriale og den høje indtrængingsbeskyttelse betyder at produktet er specielt velegnet til drift i områder med hyppig, intensiv rengøring, for eksempel i fødevareindustrien. Modulet signalerer for stort strømflow pr. port via en rød LED. Det er dermed muligt at undgå fejlfunktioner eller skade på infrastrukturen, aktuatorer eller selv anlægget.
Fordele og kundefordele
AS-i- eller IO-Link-effektfordeler
Disse effektfordelere kan bruges til hygiejniske anvendelser både pga. de materialer, der anvendes, og deres innovative husdesign. De 4-vejs eller 8-vejs effektfordelere kan enten bruges til at levere op til 8 AS-i-deltagere, f.eks. ventilhoveder, "quarter-turn"-sensorer, motorstyreenheder osv,. eller til at strømforsyne IO-Link-mastere. Overstrømsdetektering indikeres af en LED, der blinker rødt ved den M12-tilslutning, hvor belastningen er mere end de tilladte 4,4 A pr. kanal.