You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States

Intet kompromis: robust UHF-evalueringssystem til barske omgivelser

  • Da antenne, evalueringsenhed og switch er integreret i én enhed, reduceres montage og installationstid
  • Læser op til 16 tags i op til 3 m afstand.
  • Der er mulighed for installation i metal- eller våde miljøer
  • Feltbus-interface og digitale indgange og udgange minimerer ledningsføring i felten

Både virkelig kompakt og meget fleksibel

De nye RFID UHF-evalueringssystemer er en overbevisende løsning med deres kompakte design og gode fleksibilitet. Komplet med antenne, evalueringsenhed og switch leverer hardwaren alt, der er behov for, til en hurtig og nem installation. Desuden tillader det optimerede driftsprincip for systemet direkte installation i metal- eller vådmiljøer – uden tab af ydeevne.

Kontrol af aktuatorer via netværk

Ved maksimalt ydeevneniveau kan antennen registrere op til 16 tags i hurtig bevægelse ved en afstand på op til 3 m. Aflæsningen af tags kan forfines yderligere via selektive RSSI-værdier. Brug af et ekstra feltbus-interface tilbyder muligheden for direkte tilslutning til et andet netværkspunkt. Den digitale udgang kan bruges til at kontrollere en aktuator.

Fordele ved ifm’s UHF RFID-løsning

Robust og kan udvides

Antenne, evalueringsenhed og interface er integreret i ét kompakt hus med beskyttelsesgrad IP 67. Derfor egner systemet sig perfekt til brug i barske industrielle omgivelser.

Kraftig antenne

Takket være den interne antenne med cirkulær polarisering kan enheden installeres i metalhuse, uden at modtagelsen bliver påvirket.

Integreret webserver

Evalueringssystemerne har en integreret webserver. Brugere logger på via en HTTP-adresse for at få fuld adgang til enhedens opsætning og, i tilfælde af cloud-integration, til overvågnings- og diagnosticeringsdata.

Universelt interface

UHF RFID-evalueringsenhederne med deres interfaces for Profinet, EtherNet/IP og TCP/IP er ideelle til direkte tilslutning til pc'er, industrielle computere eller PLC'er. Ved brug af yderligere fieldbus-interface er det også muligt at få signaler ført igennem og minimere ledningsføring i felten.

Ekstra digitale input

Enheden har også to ekstra digitale indgange og udgange. Den indbyggede logikfunktion kan bruges til at levere ekstra styringsfunktionalitet direkte, f.eks. til omgående kontrol af et lystårn, når det er nødvendigt.

Anvendelsesområder

Fordelene ved evalueringssystemerne bliver for alvor tydelige ved anvendelser til sporing via track & trace. Takket være de lange rækkevidder kan f.eks. tags på køretøjer med adgangsrettigheder registreres og evalueres ved en afstand på op til 3 m. Efter registrering er det muligt at kontrollere barriererne eller lågerne direkte fra enheden. Uden tidskrævende programmering.
I intralogistik bruges systemet til problemfri produktsporing. Det er muligt at spore op til 16 tags samtidigt, og produkterne kan tydeligt tildeles deres angivne lagerstationer eller paller. Det sikrer, at den korrekte mængde af det korrekte produkt når sin destination til tiden.

Produkter