Omfattende IO-Link-ydeevne i et M8-hus
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/p_f_wh_w_100_0278.jpg?v=553727640)
- Lang følsomhedsrækkevidde, minimal plads påkrævet
- Nem installation og udskiftning takket være standard M8-stik
Forbedret ydeevne takket være IO-Link
- Den ideelle løsning, hvor pladsen er vigtig: fjernbetjent IO-Link-parameterindstilling
- Procespålidelighed garanteret af overvågning af koblingspunkt til registrering af slitage
- Diagnosefunktioner, som f.eks. overvågning af temperatur for integreret enhed, hjælper med at forebygge fejl
Fremragende ydeevne i et lille hus
Med 3 mm (flugtende montering) og 6 mm (ikke-flugtende montering) ligger følsomhedsrækkevidden langt over standarden for konventionelle M8-sensorer. Takket være den høje koblingsfrekvens på 600 Hz løser sensorerne også de krævende opgaver med registrering af positioner, hvor der ikke er meget plads.
Mere ydeevne takket være O-Link
Ud over koblingsudgangen har sensoren IO-Link interface. Praktisk fjernbetjent parameterindstilling er også mulig. Takket være den høje præcision kan brugeren overvåge koblingspunktet ned til den nærmeste millimeter og registrere mekaniske afvigelser, som f.eks. er forårsaget af slitage, på et tidligt tidspunkt. Omfattende diagnostiske funktioner, som f.eks. overvågning af temperatur for integreret enhed, giver ekstra sikkerhed i installationen, da der sendes advarsler i god tid ved kritiske anvendelser.