• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

Med E1-godkendelse: Tryktransmittere til mobile arbejdsmaskiner

  • Kompakt design med 19 mm hen over flader og G 1/4 tommers procestilslutning
  • Hurtig responstid på kun 2 millisekunder
  • Målingsnøjagtighed < ±0,8 %, repeterbarhed < ±0,05 %
  • Nem tilslutning via M12- eller DEUTSCH-stik
  • Svejset hus i rustfrit stål til pålidelig brug i barske arbejdsmiljøer

E1-type godkendelse til mobile anvendelser

PT/PU-typen af sensorer er velegnet til mobile anvendelser og især til hydrauliske og pneumatiske anvendelser med højt driftstryk. De tilbyder modstandsdygtighed over for høje vibrationer og stød/slag, en høj beskyttelsesgrad og meget god EMC-modstandsdygtighed. De har også E1-typegodkendelse.

Høj målenøjagtighed i kompakt hus

Tyndfilm målecellen i sensoren er svejset direkte på procesforbindelsen og har en høj målenøjagtighed og kort responstid. Den anvendte måleteknologi muliggør også dimensionerne for det ekstremt kompakte hus med en bredde på tværs af flader på kun 19 mm. Det letter installation, selv når der er god plads.

Tilbehør