You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheder
  2. Billedebearbejdning / Identifikation
  3. Ultra-fladt baggrundsbelysning for vision-sensorer

Ultra-fladt baggrundsbelysning for vision-sensorer

  • Kraftigt permanent lys til verifikation af kontur og position
  • Længere levetid via impulsbetjening
  • Ensartet belysning med rødt eller infrarødt lys
  • Pladsbesparende installation – kun 9,8 mm samlet højde
  • Mulighed for tre lyskildestørrelser
  • Industrielt kompatibel M12-stik

Perfekt belysning

Disse kraftige baggrundsbelysninger skaber ensartet lys og sikrer dermed optimal, skyggefri belysning af de objekter, der skal inspiceres. De ydre konturer fremhæves tydeligt af baggrundsbelysningen og kan analyseres optimalt med en vision-sensor. Sensoren bekræfter hurtigt og pålideligt konturerne. Baggrundsbelysningen kan betjenes i permanent og pulseret tilstand. Ud over mange andre fordele medfører dette især længere levetid for enheden.

Ultra-fladt design

På grund af sit ekstremt flade design med en samlet højde på kun 9,8 mm muliggør ifm’s nye generation af baggrundslys en meget pladsbesparende installation. Monteringssæt som ekstraudstyr sikrer hurtig og nem fastgørelse.

Ensartethed

I industrielle billedbehandlingsanvendelser er brugen af baggrundslys afgørende for at sikre hurtig og pålidelig objektdetektering. Det er især med flade belysningskoncepter, at det bliver en udfordring at skabe et ensartet belyst område. De nye kraftige baggrundslys fra ifm forbedrer belysningen. Det giver kortere eksponeringstider for industrielle kameraer og reducerer indflydelsen fra eksternt lys.