You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States

Målelysgitre til nem overvågning af objekter i intralogistik

  • Enkel objektdimensionering i intralogistik uden kompleks programmering
  • Høj opløsning til præcis objektregistrering

Forbedret ydeevne takket være IO-Link

  • Nem integration pga. af et standardiseret IO-Link interface
  • Selektiv evaluering af stråler til at fastlægge dimensionerne af eller afstandene mellem objekter

Til optimeret logistisk proces

Målelysgitrene er perfekt egnede til overvågning af intralogistiske processer. Der leveres en evaluering af, hvor mange samt hvilke lysstråler der brydes. Dette kan f.eks. bruges til at registrere, om emnet er i korrekt og sikret transportposition. Med en stråleafstand på 10 mm kan højden og bredden af paller og kasser også registreres præcist.

Præcis overvågning med IO-Link

Der kan transmitteres fem forskellige målte værdier i alt via IO-Link ved brug af multistrålesystemet. Højden og positionen, men også konturen af et eller flere objekter, kan udledes af disse værdier. Desuden fastlægges og transmitteres diagnostiske oplysninger om driftstimer digitalt med henblik på behovsbaseret vedligeholdelse.

Produkter

Tilbehør