Robust ultrasonisk sensor helt i metal til barske miljøer
- Løbende, kontaktfri niveaumåling og objektregistrering uanset miljøforhold.
- Modstandsdygtig over for aggressive medier
- Lang rækkevidde på op til 2500 mm
- Målt værdi for digital eller analog udgang
Forbedret ydeevne takket være IO-Link
- Nem parameterindstilling, transmission af målt værdi og diagnostiske oplysninger via IO-Link
Niveauovervågning i alle anvendelser
Uanset om det er i tanke eller siloer, om det er væsker, bulkmateriale eller individuelle objekter: Den universelle niveau- og afstandsmåling med ultralyd er pålidelig og præcis. Selvom der ikke er nogen direkte kontakt med mediet, kan aggressive dampe og røg dog påvirke sensorens funktion og levetid i alvorlig grad. Men det hører fortiden til takket være ifm’s nye ultrasoniske sensor helt i metal. Lige fra membran til stik er sensoren helt indelukket i modstandsdygtigt, rustfrit stål af høj kvalitet. Dermed er den modstandsdygtig over for eksterne påvirkninger og har forlænget servicelevetid.
IO-Link indbygget
Ved hjælp af IO-Link kommunikation er det muligt at transmittere afstandsværdier digitalt eller indstille måleområdet. Takket være feedback på ekkokvalitet kan justeringen af sensoren optimeres under installation,og den funktionelle pålidelighed kan overvåges løbende.