You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheder
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer i M8 design

Induktive sensorer i M8 design

  • Kompakte dimensioner muliggør deres brug steder, hvor det er snævert
  • Robust design, føleflade fås også i rustfrit stål
  • Forseglet: beskyttelsesgrader IP 65 til IP 69K
  • Bredt temperaturområde for universel brug

Let, lille og kraftfuld

Det ekstremt kompakte hus har sin styrke der, hvor der kun er begrænset plads til sensorer, eller hvor ekstra masse skal begrænses i videst mulig omfang: Inden for industriel automatisering, på værktøjsmaskiner eller robotarme med hurtige bevægelser imponerer miniaturesensoren med en rækkevidde, som næsten matcher fysisk større sensorer.

Klar til enhver anvendelse

Huset i rustfrit stål af høj kvalitet gør sensoren ekstremt modstandsdygtig, temperaturområdet fra -40 til 85 °C og beskyttelsesgraden IP 65 til IP 69K åbner op for næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder. LED skiftestatusindikationen er let at læse også de steder, hvor adgangen er vanskelig.

Produkt