Dobbelt så god: induktive sensorer med analog udgang og IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-motion-control-di-2240x1260-01px.jpg?v=-2064697997)
- Meget nøjagtig afstandsmåling til tidlig diagnosticering af mekaniske ændringer
- Afstandsmåling og kontakt udelukkende med brug af en enkelt enhed
Forbedret ydeevne takket være IO-Link
- Fleksibel brug pga. af justerbart udgangsområde
- Transmission af målt værdi uden tab via IO-Link
- Mere funktionalitet med fuld kompatibilitet ved brug af standard indgangsenheder
Forberedt til eftermontering på anlæg
De nye induktive, analoge sensorer er fuldt kompatible til brug i eksisterende anlæg. Der følger desuden en lang række funktioner og oplysninger med via IO-Link.
Øget målenøjagtighed med IO-Link
På den ene side undgås konverteringstab og effekten fra elektromagnetisk interferens minimeres takket være digital kommunikation. På den anden side er sensorens rækkevidde frit skalerbar via IO-Link – medsamt fri indstilling af switchpunktet. Dermed kan opløsningen maksimeres specifikt, når helt små ændringer i afstand, f.eks. forårsaget af de første trin af slitage, skal detekteres hurtigt. Ved tilslutning til et ERP system (eksempelvis SAP) kan de digitale data bruges til at implementere automatiseret, behovsbaseret vedligeholdelse.